O software de Gerenciamento de Operações de Manufatura (MOM) da Siemens é uma solução holística que permite implementar sua estratégia para a digitalização completa das operações de manufatura. O nosso portfólio oferece visibilidade, de ponta a ponta, da produção, permitindo, aos tomadores de decisão, identificar prontamente as áreas a serem melhoradas, tanto dentro do projeto de produtos, quanto dos processos de manufatura associados, e fazer os ajustes operacionais necessários para uma produção mais suave e eficiente.
As tecnologias e a arquitetura do nosso portfólio se adaptam aos requisitos específicos dos diferentes processos industriais. Ele oferece aplicações MOM abrangentes, com um ecossistema avançado de funcionalidades específicas para cada setor, desenvolvidas a partir da nossa profunda expertise na manufatura. Essa plataforma altamente expansível oferece várias capacidades e permite, aos clientes, combinar a eficiência de produção com a qualidade e a visibilidade, reduzindo o tempo necessário para a produção.
Os nossos produtos oferecem soluções para:
• Planejamento e Programação Avançados
• Execução de Manufatura
• Gerenciamento de Qualidade
• Inteligência de Manufatura
• Gerenciamento de Qualidade e P&D para os setores de processamento
O Siemens Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics fornece os níveis mais altos de controle e visibilidade para manter a conformidade e produzir dispositivos médicos de alta qualidade e permite ter vantagens competitivas, como velocidade, flexibilidade e eficiência.
Um sistema de execução de manufatura padronizado único para operações de semicondutores de front-end e back-end.
O QMS Professional é um sistema modular orientado a processos que suporta o ciclo de vida do produto de qualidade em ciclo fechado.
SIMATIC IT eBR é uma solução de MES dedicada para o setor farmacêutico que permite uma manufatura completa sem papel e registro de lote eletrônico completo.
O Opcenter APS é uma família de produtos de software de planejamento e cronograma de produção que ajuda você a orquestrar melhor seus processos de manufatura.
A solução SIMATIC IT R&D Suite oferece uma plataforma expansível e flexível para otimizar e agilizar todo o processo de desenvolvimento de produtos e transferir facilmente os projetos de produtos finais para as plantas de manufatura.
Siemens Opcenter Execution Discrete é o produto especializado para endereçamento de execução de manufatura que aborda as necessidades do mercado de setor distinto, com foco em fabricação de peças por ordem do cliente e montagem manual complexa.
Siemens Opcenter Intelligence (formerly known as Manufacturing Intelligence) connects, organizes and aggregates manufacturing data from disparate company sources into cohesive, intelligent and contextualized information.
Siemens Opcenter Execution Process é o sistema de MES da Siemens para os setores de CPG e Processos. Com base na tecnologia mais recente, ele permite implementar sua estratégia para a digitalização completa da manufatura.
Siemens Opcenter Execution Electronics (formerly known as Camstar Electronics Suite) is a full digital manufacturing solution for the electronics industry. Built on the industry-leading MES platform for the Semiconductor industry, Siemens Opcenter Execution Electronics extends through the entire electronics value chain, including PCB, mechanical and box build processes. The solution includes unique and best-in-class Manufacturing Operations Management solutions from Siemens PLM and Valor: manufacturing execution, quality management, materials management, planning and scheduling, and manufacturing intelligence with direct connectivity to machines and product lines.
The Siemens Teamcenter Quality vision is to boost the operational excellence with native quality management aspects in NX, Teamcenter and Opcenter Execution Platforms integrated with our common Closed Loop Manufacturing appraoch for Industry 4.0.
Siemens PLM Software solution enables Narayan Powertech to raise inventory turns by 15 to 20 percent.
See all Success Stories