Inovação e gerenciamento de programa sincronizado e colaborativo para novos programas
A engenharia de requisitos é importante. Os requisitos definem os produtos que os clientes comprarão, mas não basta simplesmente gerenciar esses requisitos. Você precisa fazer a engenharia de requisitos conectando-os ao ciclo de vida do produto para que todos tomem decisões sobre o produto com base no conjunto de requisitos correto e configurado.
O gerenciamento de ciclo de vida do produto (PLM) do Teamcenter® captura requisitos e os aloca a várias arquiteturas de funções/recursos/produtos de downstream, ao mesmo tempo que gera relatórios, documentação e painéis para gerenciar o processo de requisitos. Você pode criar, visualizar e editar requisitos diretamente de aplicativos conhecidos do Microsoft® Office, incluindo o Microsoft Word® e o Excel®. O Teamcenter conecta os requisitos do produto aos planos do programa e verifica e valida (V&V) os requisitos com os testes corretos, as evidências associadas, o histórico e muito mais. Esse loop de feedback de engenharia de requisitos de V&V oferece lições aprendidas e impulsiona a conformidade no desenvolvimento do produto para que você possa começar integrado e se manter integrado em todo o ciclo de vida do produto, garantindo a entrega dos produtos certos para seus clientes.
A engenharia de requisitos é importante. Os requisitos definem os produtos que os clientes comprarão, mas não basta simplesmente gerenciar esses requisitos. Você precisa fazer a engenharia de requisitos conectando-os ao ciclo de vida do produto para que todos tomem decisões sobre o produto com base no conjunto de requisitos correto e configurado.
O gerenciamento de ciclo de vida do produto (PLM) do Teamcenter® captura requisitos e os aloca a várias arquiteturas de funções/recursos/produtos de downstream, ao mesmo tempo que gera relatórios, documentação e painéis para gerenciar o processo de requisitos. Você pode criar, visualizar e editar requisitos diretamente de aplicativos conhecidos do Microsoft® Office, incluindo o Microsoft Word® e o Excel®. O Teamcenter conecta os requisitos do produto aos planos do programa e verifica e valida (V&V) os requisitos com os testes corretos, as evidências associadas, o histórico e muito mais. Esse loop de feedback de engenharia de requisitos de V&V oferece lições aprendidas e impulsiona a conformidade no desenvolvimento do produto para que você possa começar integrado e se manter integrado em todo o ciclo de vida do produto, garantindo a entrega dos produtos certos para seus clientes.
Com os recursos de relatório do Teamcenter, você pode criar rapidamente relatórios de requisitos padrão, exibições do painel e gerar especificações. Relatórios sobre requisitos, rastreabilidade, verificação, variação, status, análise de impacto e muito mais podem ser gerados e usados para dar visibilidade aos seus processos de desenvolvimento de produtos. Os relatórios também podem reunir o conteúdo de maneira significativa. Por exemplo, você pode solicitar um relatório para mostrar todos os requisitos atribuídos a você, com uma data de vencimento para o lançamento atual.
O Teamcenter Requirements Management permite incorporar requisitos em todo o ciclo de vida do produto com recursos de captura e reutilização de requisitos. Os requisitos estão vinculados a processos padrão de gerenciamento de produtos, incluindo alterações, fluxos de trabalho, etc., e também são incluídos em relatórios e painéis padrão, tornando os requisitos parte das práticas de gerenciamento padrão. Os requisitos são capturados de uma variedade de fontes, incluindo documentos do Word, arquivos PDF, planilhas do Excel, arquivos de troca de dados (como o RIF) e outros formatos.
As capacidades de verificação e validação de requisitos do Teamcenter ajudam a fechar o ciclo de requisitos, capturando e associando os resultados de verificação e validação aos requisitos, ao mesmo tempo em que permite testes com foco. Com o Teamcenter Requirements Management, os requisitos são incluídos em um processo de ciclo fechado, em que os requisitos estão vinculados à maneira como são verificados e validados (V&V). Como o Teamcenter também inclui gerenciamento de teste e validação, os requisitos podem ser vinculados a casos de teste que os validam.
Because requirements are an integral part of Teamcenter®, requirements can participate in all aspects of your controlled product development process; requirements are subject to the same product lifecycle processes, configurations, variants, change, workflows, access controls, and other standard practices. For example, setting your product configuration also configures the requirements that apply to that particular version/variant of your product.
Because requirements are managed in Teamcenter®, they can also link to all aspects of the product definition including: specifications, other requirements, Bill of Materials, program/project tasks, test cases, 1D and 3D models, manufacturing processes, and more. This brings X-ray vision impact visibility allowing you to see change propagation in ways never before possible. For example, a warranty issue could trigger a requirement change which in turn could impact/flow to a part, to a test case, to a test set configuration, to manufacturing processes, a PKI target, resources, and more.
In Teamcenter, requirements can participate in standard change management practices either as a requirement change process or included in product level changes. So, requirement changes no longer have to be managed separately but can be included with global product change planning/management—no more working from stale requirements after a product change.
Cross-domain requirements traceability is a key component of successful product development and the Polarion ALM-Teamcenter interoperability provides the cross-domain requirements traceability that enables product development organizations to successfully develop mechanical and software-driven electronic systems. Providing you with a clearer definition of how software is related to specific product functions you can derive software requirements from product requirements and then to validate that the software developed fulfills both the software and product requirements.
Siemens Healthcare uses Teamcenter to increase design re-use
See all Success StoriesWebinar on demand
Within the energy industry, capital projects are growing in complexity, frequently delaying project completions and increasing costs. This is occurring as energy businesses navigate market volatility and transition to more sustainable operations. Watch our on-demand webinar to learn why Siemens has partnered with SAP, a global leader in the ERP and SCM industry, to provide an intelligent asset management solution that uses data to optimize capital asset performance across the entire lifecycle.
Within the energy industry, capital projects are growing in complexity, frequently delaying project completions and increasing costs. This is occur...
Visit our video library to see how easy it is to connect people and processes with product information!
Learn about the critical role of connected requirements to drive innovation with our integrated approach to cross-domain product development.
Watch this video to learn how to balance the needs of engineering, and the business in general, when choosing product lifecycle management software.