Inovação e gerenciamento de programa sincronizado e colaborativo para novos programas
Os requisitos descrevem o que o cliente irá adquirir, para atender às suas necessidades, e incluem coisas como desempenho, conformidade, qualidade e vida útil de ativos. O Gerenciamento de Requisitos no setor de Energia e Serviços Públicos é crítico nos projetos de capital e essencial nas interações de ciclo fechado entre os Fabricantes de Equipamentos, EPCs e Proprietários-operadores.
A nossa solução de Gerenciamento de Requisitos integra as necessidades dos clientes durante todo o ciclo de vida do ativo, em uma plataforma segura e global. Ela permite a captura, o gerenciamento e a comunicação eficientes dos requisitos, para todos os envolvidos no desenvolvimento de ativos.
Os requisitos descrevem o que o cliente irá adquirir, para atender às suas necessidades, e incluem coisas como desempenho, conformidade, qualidade e vida útil de ativos. O Gerenciamento de Requisitos no setor de Energia e Serviços Públicos é crítico nos projetos de capital e essencial nas interações de ciclo fechado entre os Fabricantes de Equipamentos, EPCs e Proprietários-operadores.
A nossa solução de Gerenciamento de Requisitos integra as necessidades dos clientes durante todo o ciclo de vida do ativo, em uma plataforma segura e global. Ela permite a captura, o gerenciamento e a comunicação eficientes dos requisitos, para todos os envolvidos no desenvolvimento de ativos.
Compreender os requisitos dos clientes é crítico, frente a complexidade do setor de Energia e Serviços Públicos. As falhas dos ativos, seja por eles não funcionarem como o anunciado ou por terem sido adquiridos com base em leituras errôneas das demandas do mercado, podem levar a problemas operações tanto no módulo, quanto nas instalações. É muito comum que oportunidades de mercado sejam perdidas por conta da inabilidade em identificar, capturar, gerenciar e implementar requisitos de ativos. Litígios, penalidades severas e perda de participação no mercado são alguns dos custos de não se manterem e validarem ativos e requisitos dos clientes.
Integrar os requisitos ao ciclo de vida dos ativos é o único jeito expansível de oferecer produtos de sucesso. Isso garante que os requisitos sejam capturados, relacionados e mantidos com precisão, de acordo com o contexto. Isso mitiga os riscos da não-conformidade, vinculando os requisitos aos processos de implantação posterior, para o monitoramento contínuo da conformidade dos ativos.
A nossa solução permite que você gerencie a complexidade, com o cliente em mente, e melhore continuamente a qualidade, compreendendo e avaliando inteligentemente o impacto das mudanças em todos os ativos e ciclos de vida. É uma solução sistemática, segura e repetível que permite a fácil captura, verificação e manutenção dos requisitos em todo o ciclo de vida.
Explore as principais áreas desta solução.
Ofereça e gerencie acesso seguro e global às informações de requisitos. Analise o impacto global das mudanças.
Defina, configure e compare as estruturas funcionais dos ativos, estruturas de análise de trabalho, EBOMs, BOMs de manufatura e BOMs de serviço.
Gerencie os requisitos entre PLM e ALM. Combine as funções de rastreamento de PLM e AML em uma só função abrangente de rastreamento de produto – desde os requisitos até as entregas, modelos e dados de teste de software.
Aproveite programas para gerenciar a coordenação das iniciativas de desenvolvimento de ativos em toda a empresa. Crie, execute e gerencie projetos, subprojetos, eventos, resultados associados, dentre outros.
Gerencie, reuse e controle os requisitos individuais como outras informações de ativo. Organize e emita as informações em formatos padrão e entregue-as em documentos ou online.
Because requirements are managed in Teamcenter®, they can also link to all aspects of the product definition including: specifications, other requirements, Bill of Materials, program/project tasks, test cases, 1D and 3D models, manufacturing processes, and more. This brings X-ray vision impact visibility allowing you to see change propagation in ways never before possible. For example, a warranty issue could trigger a requirement change which in turn could impact/flow to a part, to a test case, to a test set configuration, to manufacturing processes, a PKI target, resources, and more.
Estabeleça uma fonte única, segura de requisitos de ativos. Habilite os trabalhadores de conhecimento a criar e gerenciar os requisitos, usando aplicativos da Microsoft que eles já conhecem, como o Word® e o Excel®.
Navegue pela capacidade de rastreamento, para compreender o impacto das mudanças (posteriormente, a partir dos requisitos, ou futuramente, a partir do projeto e manufatura) em todo o ciclo de vida de ativos e no contexto atual.
Você pode autorar, decompor e gerenciar os requisitos, testes e riscos de software. Faça a integração facilmente dos requisitos de regulamentações, produto, desempenho, dentre outros, em toda a cadeia de valor de engenharia.
Defina, configure e compare as estruturas funcionais dos ativos, estruturas de análise de trabalho, EBOMs, BOMs de manufatura e BOMs de serviço.
Gerencie os requisitos entre PLM e ALM. Combine as funções de rastreamento de PLM e AML em uma só função abrangente de rastreamento de produto – desde os requisitos até as entregas, modelos e dados de teste de software.
Because requirements are managed in Teamcenter®, they can also link to all aspects of the product definition including: specifications, other requirements, Bill of Materials, program/project tasks, test cases, 1D and 3D models, manufacturing processes, and more. This brings X-ray vision impact visibility allowing you to see change propagation in ways never before possible. For example, a warranty issue could trigger a requirement change which in turn could impact/flow to a part, to a test case, to a test set configuration, to manufacturing processes, a PKI target, resources, and more.
Navegue pela capacidade de rastreamento, para compreender o impacto das mudanças (posteriormente, a partir dos requisitos, ou futuramente, a partir do projeto e manufatura) em todo o ciclo de vida de ativos e no contexto atual.
Begin your digital journey with this digital lifecycle software as a foundation
Energy and utility businesses must improve and optimize their internal processes to improve competitiveness and show more consistent performance. D...
A key advantage of adopting a digital lifecycle excellence approach to managing your plant, project, or asset technical information is the ability ...
Learn how to optimize your physical and digital assets to deliver industry-leading performance in the energy and utility sector. Harness informatio...