Garantia de Escoamento e Subaquático

Garantia de Escoamento e Subaquático

A produção e o processamento subaquáticos, para terem sucesso, exigem projetos seguros, eficientes e de bom custo-benefício que maximizem a produção, durante as operações. As nossas soluções de simulação e teste permitem a criação de gêmeos digitais que oferecem, aos engenheiros, insights incomparáveis quanto ao desempenho de seus produtos e sistemas, em todo o ciclo de vida de ativos, do projeto até as operações de produção. Com base na combinação de simulação de sistemas, engenharia e testes auxiliados por computador 3D, nossas soluções ajudam você a conseguir o que há de melhor em projetos e operações.

A produção e o processamento subaquáticos, para terem sucesso, exigem projetos seguros, eficientes e de bom custo-benefício que maximizem a produção, durante as operações. As nossas soluções de simulação e teste permitem a criação de gêmeos digitais que oferecem, aos engenheiros, insights incomparáveis quanto ao desempenho de seus produtos e sistemas, em todo o ciclo de vida de ativos, do projeto até as operações de produção. Com base na combinação de simulação de sistemas, engenharia e testes auxiliados por computador 3D, nossas soluções ajudam você a conseguir o que há de melhor em projetos e operações.

Garantia de Escoamento e Subaquático

Learn More

Se você estiver envolvido em projeto e confiabilidade estruturais, garantia de escoamento, processamento, gerenciamento de integridade ou sistemas de controle, pode contar com nossas soluções, feitas para aumentar a confiança no seu equipamento e nas suas operações. Por meio da abordagem de gêmeo digital, nossas soluções oferecem a capacidade de prever o desempenho no nível do sistema e em detalhes, usando simulações de engenharia auxiliada por computador 3D, por todo o ciclo de vida de um ativo ou sistema. As nossas soluções permitem:

  • Adotar um processo baseado em simulações para o projeto do seu equipamento
  • Usar gêmeos digitais para colaborar com suas equipes de projeto e operações
  • Simular a gama mais ampla possível de físicas, incluindo comportamento mecânico e estrutural, transferência de calor, fluxo, vibração e controles
  • Fazer simulações no nível do sistema e do componente
  • Inovar, de modo a levar os novos projetos ao mercado mais rapidamente
  • Fazer simulações, para melhorar o desempenho e a confiabilidade da produção
  • Fazer simulações, para aumentar a vida útil dos sistemas em operação
Garantia de Escoamento e Subaquático

Webinar on demand | 51 minutos

CFD and FEA-based screening methodologies for multiphase flow-induced vibration of piping

Validated high-fidelity CFD and FEA simulations are critical for identifying flow-induced vibration situations that can lead that can lead to fatigue failures and hydrocarbon leaks.

Maximizing production reliability by preventing fatigue failure

>> Assista ao webinar <<

Recursos da Solução

Explore as principais áreas desta solução.

Controls Verification, Validation & Calibration

Projete controles de alta qualidade, no mínimo do tempo, com o Simcenter Amesim, offline ou em tempo real.  Desenvolver uma solução mecatrônica com êxito requer otimização da mecânica, da eletrônica e do software, simultaneamente, em um sistema integrado. Controlar o desenvolvimento da estratégia, então, se torna mais do que apenas criar diagramas de fluxo lógico, pois algumas funções de controladora precisam de algorítimos avançados, com insights físicos profundos e matemática de alto nível. Consiga tudo isso, usando técnicas de controle avançadas, como controle com previsão de modelo (MPC) ou redes neurais (NN).

Multi-physics Simulation

Problemas industriais complexos exigem soluções que englobam inúmeros fenômenos físicos, que geralmente só podem ser resolvidos com o uso de técnicas de simulação que envolvem diversas disciplinas de engenharia.

Multiphase Flow

Representar, com precisão, o comportamento físico das diferentes fases de fluidos e sólidos é a chave para capturar o desempenho do seu equipamento no mundo real. O Simcenter oferece várias capacidades de modelagem – tanto eulerianas, quanto lagrangianas – para suas necessidades de simulação.

Structural Analysis

Compreender como um componente ou montagem de produto reage sob estresse ou vibração é fundamental, em qualquer setor. Conforme os produtos e materiais se tornam cada vez mais complexos, os engenheiros precisam de ferramentas melhores que vão além da simples análise de estatística linear. O Simcenter inclui as soluções estruturais avançadas de que você precisa para uma grande variedade de problemas de análise estrutural em um único ambiente de usuário.

Thermal Analysis

O Simcenter inclui os melhores e mais abrangentes recursos de simulação térmica, que podem ajudar você a entender as características térmicas de seu produto e, subsequentemente, adaptar sua solução de gerenciamento térmico para obter o desempenho ideal.