Inovação e gerenciamento de programa sincronizado e colaborativo para novos programas
Garantir o desempenho de um veículo em condições climáticas difíceis é crucial para garantir a satisfação do cliente e a segurança do motorista. Com o aumento dos sensores com ADAS, espera-se deles o máximo de desempenho, mesmo nessas condições tão complicadas. Para isso, os sensores têm que estar limpos, seja na chuva, na neve ou na sujeira, e tudo isso mantendo o estilo do veículo e o orçamento da produção. Além dos sensores, as janelas/espelhos precisam ficar limpos, para o motorista poder ver as mudanças na estrada. Os projetistas que lidam com a aerodinâmica dos veículos precisam equilibrar esses objetivos, entre estilo, acústica e gerenciamento de água/sujeira, ao mesmo tempo que aplicam novas e inovadoras tecnologias.
As soluções da Siemens PLM Software permitem desenvolver um veículo que funcione em qualquer condição climática, de acordo com os padrões que você e seus clientes esperam.
Garantir o desempenho de um veículo em condições climáticas difíceis é crucial para garantir a satisfação do cliente e a segurança do motorista. Com o aumento dos sensores com ADAS, espera-se deles o máximo de desempenho, mesmo nessas condições tão complicadas. Para isso, os sensores têm que estar limpos, seja na chuva, na neve ou na sujeira, e tudo isso mantendo o estilo do veículo e o orçamento da produção. Além dos sensores, as janelas/espelhos precisam ficar limpos, para o motorista poder ver as mudanças na estrada. Os projetistas que lidam com a aerodinâmica dos veículos precisam equilibrar esses objetivos, entre estilo, acústica e gerenciamento de água/sujeira, ao mesmo tempo que aplicam novas e inovadoras tecnologias.
As soluções da Siemens PLM Software permitem desenvolver um veículo que funcione em qualquer condição climática, de acordo com os padrões que você e seus clientes esperam.
Uma compreensão completa de como um veículo interage com a água é a sujeira é uma questão de segurança, confiabilidade e qualidade. Isso afeta diretamente os motoristas na hora mais crítica, como durante uma tempestade ou em alta velocidade, em uma autoestrada. O desempenho esperado da drenagem é garantir que a água seja tirada do caminho rapidamente e não se acumule perto dos equipamentos eletrônicos e que, quando o carro passar por cima de poças, não entre água no sistema de admissão do motor ou danifique a parte de baixo do carro. O aumento explosivo na integração dos sensores, por causa dos veículos autônomos, também adiciona um nível de complexidade, pois manter esses sensores limpos é essencial para garantir o nível esperado de desempenho e comportamento. Os projetos dos carros devem ser adaptados, integrando-se todos esses diferentes fatores, logo após todos os atributos clássicos que os aerodinamicistas precisam estudar.
A soluções da Siemens PLM Software permitem que você modele diretamente essas considerações, com um processo completo de Dinâmica de fluido computacional (CFD) 3D que considera fluxos multifase, como lâminas, sprays e deposições de líquidos.
Explore as principais áreas desta solução.
Simule praticamente qualquer problema de engenharia que envolva o fluxo de líquidos, gases ou ambos, juntamente com toda a física associada.
Represente, com precisão, o comportamento físico das diferentes fases de fluidos e sólidos e capture o desempenho dos seus produtos no mundo real.
Automated vibro-acoustic measurements as the gateway to objective product fault detection
Volvo Trucks Brazil uses Simcenter durability testing solutions to realize significant time and cost savings
Descubra como a Daimler usa a simulação de CFD para limitar o redesenho dispendioso quando um protótipo é construído
Artificial intelligence helps improve design processes, increase accuracy, and speed up product development in the automotive industry. But where s...