Usinagem de Powertrain

Usinagem de Powertrain

Com nossas soluções para usinagem de powertrain, os fabricantes de automóveis podem facilmente executar suas operações de manufatura de powertrain. 

Defina os caminhos de ferramenta de CNC e calcule os tempos de ciclo de usinagem em estágios específicos da operação. Utilizando a simulação da ferramenta de máquina de código G orientado integrada, identifique e evite possíveis problemas de colisões entre peças, máquinas ou dispositivos. Os pacotes de trabalho CNC podem até ser entregues diretamente para as máquinas. 

Essa cadeia de processo simplificado ajuda a reduzir o tempo de configuração de manufatura do powertrain e aumentar a qualidade do produto.

Com nossas soluções para usinagem de powertrain, os fabricantes de automóveis podem facilmente executar suas operações de manufatura de powertrain. 

Defina os caminhos de ferramenta de CNC e calcule os tempos de ciclo de usinagem em estágios específicos da operação. Utilizando a simulação da ferramenta de máquina de código G orientado integrada, identifique e evite possíveis problemas de colisões entre peças, máquinas ou dispositivos. Os pacotes de trabalho CNC podem até ser entregues diretamente para as máquinas. 

Essa cadeia de processo simplificado ajuda a reduzir o tempo de configuração de manufatura do powertrain e aumentar a qualidade do produto.

Usinagem de Powertrain

Learn More

A necessidade de carros com combustível mais eficiente está aumentando a adoção de materiais mais leves, incluindo a redução do tamanho de peças do motor sempre que possível. Essa tendência faz com que as montadoras lidem com processos mais complexos de montagem e usinagem na produção do powertrain do que no passado.

Nos projetos visando à manufatura, nossas soluções integradas garantem que as mudanças sejam refletidas imediatamente nos estágios de engenharia de projeto e manufatura. Isso garante que a capacidade de produção, os problemas técnicos, a logística, as ferramentas e as limitações específicas da máquina sejam levadas em conta antes de se iniciar a produção do powertrain. Para arquitetar planos de manufatura de powertrain, um único ambiente de CAM, programação CMM e Planejamento de Processos de Peça ajuda a aumentar a colaboração entre diferentes equipes.

Além disso, você pode criar, com mais eficiência, programas de maquinário CNC, usando nossas capacidades avançadas de programação, para ferramentas da máquina avançadas, ajudando a reduzir o tempo de usinagem, a eliminar erros e a melhorar a qualidade das peças, com operações de usinagem otimizadas. Execute a programação e a simulação da inspeção CMM, para validar os programas de inspeção e garantir que as especificações de dimensão e tolerância sejam obtidas com rapidez e eficiência na produção. A nossa biblioteca de recursos de fabricação vai ajudar você a aproveitar completamente os recursos do chão de fábrica, incluindo ferramenta da máquina, ferramentas de corte, gabaritos e equipamentos. 

Envie os planos para a produção, com nossas soluções, e conecte o ambiente de PLM gerenciado, para planejar projeto e manufatura diretamente nos sistemas de chão de fábrica.

Usinagem de Powertrain

Webinar on demand | 30 minutos

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

>> Assista ao webinar <<

Recursos da Solução

Explore as principais áreas desta solução.

Additive Manufacturing

Crie produtos revolucionários, usando nosso software de manufatura aditiva integrado. Projete, simule, prepare, imprima e valide o protótipo de peças de protótipos ou de produção em uma ampla gama de equipamentos de impressão 3D.

Bill of Materials Management

Fornecendo uma fonte comum de informações de BOM em sua organização que seja flexível e escalável, você pode atender e exceder a demanda do mercado por ofertas de produtos mais inovadoras e variadas.

CNC Machining

Programe qualquer trabalho com eficiência – da usinagem de produção e manufatura de molde à fresagem 5 eixos e operações robóticas automatizadas – usando um software de manufatura auxiliada por computador (CAM).

Composite Manufacturing

Lide com processos complexos e especializados de manufatura de compostos por meio de uma solução inteligente do projeto até a manufatura de compostos totalmente integrada aos sistemas CAD 3D comerciais.

Design Validation

Garanta o resfriamento adequado do molde, por meio da simulação termomecânica do processo de manufatura. Otimize o projeto de moldes para a manufatura de compostos, por meio da simulação da cura e do desempenho do processo de molde completo.

Die Design Validation

Projete, simule e otimize os gabaritos de cavaletes e ferramentas, por meio de análise estrutural, análise vibracional e otimização topológica. Atinja metas, como rigidez mínima, peso ideal ou eliminação de vibrações indesejadas.

Manufacturing Process & Data Management

Conecte pessoas, sistemas e máquinas por meio do Planejamento de Processo de Manufatura que usam uma orientação digital para acumular conhecimento e melhorar sempre as operações.

Manufacturing Quality Planning

Integre os parâmetros de qualidade durante o projeto do produto, o planejamento e a produção de manufatura, para eliminar os onerosos problemas de qualidade do produto.

Progressive Die Design Validation

Evite danos e rachaduras nas matrizes, por meio da simulação termomecânica da iniciação e propagação de danos, visando taxas de execução e utilização de capacidade melhores.