Inovação e gerenciamento de programa sincronizado e colaborativo para novos programas
O software incorporado automotivo está cada vez mais deslocando a engenharia mecânica como o diferenciador na criação de experiências de marca. Os OEMs automotivos estão enfrentando uma tremenda pressão para fornecer experiências de mobilidade diferenciadas ou risco sendo deixados para trás. A diferenciação não estará mais no hardware do veículo tradicional, mas na experiência do usuário, recursos autônomos, elétricos, de segurança e conectividade, movidos por software e eletrônicos. O desenvolvimento de software incorporado no veículo está cada vez mais deslocando a engenharia mecânica como o diferenciador na criação de experiências de marca. O software incorporado automotivo é fundamental para criar a experiência de mobilidade do futuro.
O software incorporado automotivo está cada vez mais deslocando a engenharia mecânica como o diferenciador na criação de experiências de marca. Os OEMs automotivos estão enfrentando uma tremenda pressão para fornecer experiências de mobilidade diferenciadas ou risco sendo deixados para trás. A diferenciação não estará mais no hardware do veículo tradicional, mas na experiência do usuário, recursos autônomos, elétricos, de segurança e conectividade, movidos por software e eletrônicos. O desenvolvimento de software incorporado no veículo está cada vez mais deslocando a engenharia mecânica como o diferenciador na criação de experiências de marca. O software incorporado automotivo é fundamental para criar a experiência de mobilidade do futuro.
Os aplicativos de software incorporados automotivos são bastante diferentes dos aplicativos de software incorporados típicos que encontramos em dispositivos inteligentes, como telefones, Gadgets, etc. Nos aplicativos automotivos, as interações complexas em tempo real em vários sistemas, como frenagem, direção, suspensão, trem de força, corpo-eletrônicos, etc., são extremamente cruciais. Cada ECU (unidade de controle eletrônico) com seu aplicativo de software incorporado faz parte de uma arquitetura elétrica muito mais complexa que oferece os recursos de nível de veículo complexos como frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptável ou até mesmo aparentemente recursos simples como sensação de direção, lock-unlock, Adaptive-faróis. Um único recurso pode precisar de interações em 20 ou mais aplicativos de software incorporados automotivos distribuídos em vários ECU conectados em vários protocolos de rede. Nenhum aplicativo de software incorporado automotivo é executado por conta própria, é sempre parte de um sistema muito maior de sistemas. Garantir o tempo de suas funções, entradas necessárias e saídas, segurança de dados é o trabalho da arte de algoritmos de controle complexos implantados com os aplicativos de software incorporados. A coreografia de todos os aspectos do desenvolvimento de software incorporado automotivo para integrar perfeitamente os processos de engenharia de produtos é necessária para criar a experiência de mobilidade do futuro.
Explore as principais áreas desta solução.
Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.
Acelere a conformidade com segurança regulamentar para os padrões ISO26262, Automotive SPICE e CMMI.
Fornecendo uma fonte comum de informações de BOM em sua organização que seja flexível e escalável, você pode atender e exceder a demanda do mercado por ofertas de produtos mais inovadoras e variadas.
Integrações imediatas com ferramentas populares. Comece com uma grande variedade de modelos de projetos. APIs gratuitas e abertas permitem que você crie seus próprios aplicativos e extensões.
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
Equipe as organizações de desenvolvimento de produtos com um ecossistema de produtos único e coeso, incluindo vinculação multidirecional de dados e processos de ALM e PLM.
Você poderá alocar requisitos a várias arquiteturas de funções, recursos e produtos mais cedo no processo, ao mesmo tempo que gera relatórios, documentação e painéis para gerenciar o processo de requisitos. Crie, visualize e edite os requisitos, no MS Office.
Obtenha agilidade sem deixar de cumprir com os regulamentos de qualidade e conformidade. Mantenha seu processo de aprovação o mais enxuto possível sem perder a conformidade.
Melhore a tomada de decisões e a execução de projetos com análises detalhadas e relatórios de status em tempo real.
This webinar introduces ISO 26262, the standard for functional safety in automotive embedded software engineering.
Creating a unified platform for automotive embedded application development.
Implement a multi-layered approach to solve EV complex challenges
Blog Articles