Inovação e gerenciamento de programa sincronizado e colaborativo para novos programas
Os componentes de corte automotivo com ajuste, acabamento e propriedades estéticas superiores são críticos para apresentar a qualidade do projeto e da marca. Peso, durabilidade e o aspecto ambiental dos materiais de corte são considerações de projeto críticas, que devem ser avaliadas com cuidado. Nossa solução de colaboração completa oferece a você um conjunto de ferramentas de projeto para corte de interior e exterior de que você precisa para ficar à frente da concorrência. Você pode trabalhar no contexto de todo o veículo ou subsistema para criar componentes moldados e painéis decorativos de alta qualidade.
Os componentes de corte automotivo com ajuste, acabamento e propriedades estéticas superiores são críticos para apresentar a qualidade do projeto e da marca. Peso, durabilidade e o aspecto ambiental dos materiais de corte são considerações de projeto críticas, que devem ser avaliadas com cuidado. Nossa solução de colaboração completa oferece a você um conjunto de ferramentas de projeto para corte de interior e exterior de que você precisa para ficar à frente da concorrência. Você pode trabalhar no contexto de todo o veículo ou subsistema para criar componentes moldados e painéis decorativos de alta qualidade.
O carro do futuro deve ser ecologicamente correto. Como resultado, o projeto leve terá um papel importante na busca pela eficiência de combustível e sustentabilidade. A segunda coisa a se pensar a respeito são as carrocerias dos carros soldadas de aço de hoje que serão substituídas por uma combinação de materiais e métodos de montagem. As estruturas da carroceria se tornarão mais leves e mais eficientes conforme a pressão por eficiência energética acelerar. Novos materiais, como plásticos, metais, magnésio e alumínio, serão usados com aço de alto desempenho que pode ser seletivamente reforçado com fibra de carbono.
Os interiores automotivos estão ficando mais complexos, visto que os projetos precisam atender às várias normas de segurança, à conformidade de materiais, aos requisitos de peso e ao desempenho mais alto de ruídos, vibração e desconforto. Os designers estão também criando experiências de acabamento do interior com formato mais orgânico.
A próxima geração de veículos requer a próxima geração de soluções. As empresas automotivas devem considerar o acabamento da superfície, as propriedades do material e as características de capacidade de manufatura das peças de acabamento internas e externas ao projetá-las. Nossa solução completa abrangente lhe dá o poder de validar seu projeto de viabilidade de engenharia e manufatura durante todo o processo de projeto. Um ambiente multi-CAD rápido com ferramentas de visualização sofisticadas permite trabalhar perfeitamente com parceiros e fornecedores para fornecer os componentes de acabamento de alta qualidade que os clientes exigem.
Colabore com fornecedores e parceiros automotivos em todo o mundo usando uma fonte de dados única, independentemente de qual software CAD eles usem.
Crie projetos automotivos do futuro com projeto e solução de manufatura avançados totalmente integrados. Trabalhe facilmente com parceiros, use conhecimento existente e valide seu projeto enquanto o cria.
Identifique problemas de projeto de corte no início do ciclo de desenvolvimento com simulação de várias disciplinas em um único ambiente. Melhorar o projeto antes de uma análise detalhada resulta em projetos melhores e mais robustos.
Supere as expectativas de clientes oferecendo veículos seguros e leves que atendam ou excedam os padrões de economia de combustível usando materiais compostos avançados para o projeto de corte.
Nossas soluções permitem a colaboração em todo o processo de desenvolvimento para evitar conflitos e garantir o alinhamento entre cada sistema, antes da conclusão do projeto.
Economize tempo e reduza erros criando componentes de corte no contexto de projeto de interior e exterior mais amplos em um ambiente multi-CAD rápido.
Permita que os designers de corte de interior e exterior criem superfícies de alta qualidade em um ambiente de desenvolvimento de superfície Classe A integrado perfeitamente com manipulação direta de ponto, modelagem baseada em recursos e validação contínua em tempo real.
Maximize o valor da sua propriedade intelectual promovendo reutilização de plataforma, conhecimento e habilidades. Capture o conhecimento de projeto de corte com ferramentas gráficas sem código com modelos avançados.
Melhore as comunicações e reduza o retrabalho incorporando informações do produto e do processo durante o projeto de corte usando ferramentas de anotação 3D abrangentes que permitem que você passe essas informações para aplicações.
Permita que os designers de corte de interior e exterior criem superfícies de alta qualidade em um ambiente de desenvolvimento de superfície Classe A integrado perfeitamente com manipulação direta de ponto, modelagem baseada em recursos e validação contínua em tempo real.
See how Creo users can use simulation
O projeto rápido e eficiente ajuda as empresas automotivas a cumprir suas normas de regulamentação sempre em mudança e a capitalizar sobre o cresci...