Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Zajęcia prowadzone w centrach treningowych odbywają się w różnych terminach i lokalizacjach, dzięki czemu uczestnicy mogą uczyć się w specjalnie przygotowanej sali wyposażonej w wydajne komputery. Szkolenia prowadzone u klienta pozwalają zaś poznać nasz program i skorzystać z wiedzy certyfikowanych instruktorów w dowolnie wybranym miejscu i czasie.
Szkolenia online LIVE! są prowadzone w czasie rzeczywistym na internetowej platformie przez certyfikowanego instruktora firmy Siemens Digital Industries Software. Wielu klientów decyduje się na ten rodzaj zajęć, ponieważ eliminują one koszty podróży oraz mają mniejszy wpływ na harmonogram dnia uczestników niż standardowe kursy w centrum treningowym. Szkolenia online LIVE! odbywają się zwykle w sesjach nie dłuższych niż 4 godziny.
Nasze wirtualne środowisko umożliwia pełne zaangażowanie wszystkich uczestników kursu. Mogą oni śledzić prezentację, zadawać pytania, korzystając ze zintegrowanego systemu audio VoIP, oglądać demonstrację typowych zastosowań, udostępniać swoje aplikacje w celu rozwiązywania problemów i ćwiczyć nowe umiejętności w praktycznych zadaniach.
Nasze szkolenia skupiają się na zastosowaniu koncepcji przedstawionych podczas wykładów oraz na demonstracjach w formie praktycznych warsztatów. Instruktorzy firmy Siemens Digital Industries Software muszą ukończyć wymagający program certyfikacyjny i umieją przekazać szczegółowe informacje techniczne na temat oferowanych produktów. Stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić, że szkolenia są aktualne i cały czas gwarantują najwyższą jakość kształcenia.
Zalety tego rodzaju szkoleń to między innymi dostęp do centrów treningowych na całym świecie oraz nowoczesnych sali szkoleniowych, możliwość skorzystania z wydajnych stacji roboczych oraz uczestnictwa w kursach obejmujących całe portfolio produktów firmy Siemens Digital Industries Software.
Szkolenia prowadzone u klienta pozwalają poznać nasz program i skorzystać z wiedzy certyfikowanych instruktorów w dowolnie wybranym miejscu i czasie. Przy większej liczbie uczestników można w ten sposób zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty transportu.
Większość kursów prowadzonych w centrach treningowych oraz personalizowanych zajęć może odbyć się również u klienta. Nasze mobilne sale szkoleniowe zapewniają sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia kursu dla dowolnego biura klienta lub lokalnego biura sprzedaży firmy Siemens Digital Industries Software. Są one wyposażone we wszystkie potrzebne programy i licencje, dlatego klienci nie muszą rezerwować swoich cennych licencji produktowych na czas szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności mobilnych sali szkoleniowych, skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług edukacyjnych.
Szkolenia prowadzone u klienta można dostosować w taki sposób, aby obejmowały różne tematy ze standardowych kursów i były dopasowane do specyficznych potrzeb firmy. Nasi instruktorzy muszą ukończyć wymagający program certyfikacyjny, i poszerzyć swoją wiedzę na temat oferowanych produktów przed poprowadzeniem szkolenia u klienta. Za ustaloną opłatą możemy opracować również spersonalizowane programy edukacyjne, które odpowiadają specyficznym potrzebom firmy i pracowników oraz prowadzonym procesom, co gwarantuje niezwykle szybki wzrost produktywności.
Szkolenia wykorzystujące technologię chmury łączą elastyczność Internetu z niezawodnością i wysoką jakością centrum treningowego firmy Siemens Digital Industries Software. Klienci mogą skorzystać z maszyn wirtualnych w chmurze z domu lub z firmy, bez konieczności instalowania oprogramowania czy zakupu licencji.
Nasi certyfikowani eksperci zarządzają środowiskiem chmury, dzięki czemu odpowiada ono tym samym standardom, co centra szkoleniowe, a system jest gotowy do pracy w odpowiednim momencie. Uczestnicy otrzymują dostęp do funkcjonalnego oprogramowania, dzięki czemu mogą wykonywać praktyczne zadania na maszynach wirtualnych.
Przed zapisaniem się na zajęcia prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami anulowania szkoleń prowadzonych przez instruktorów.
Wyświetl zasady anulowaniaFor class schedules in other regions, as well as local announcements and promotions, contact a training provider near you.
Contact TrainingOur instructor-led courses are taught in our training centers worldwide. Find a center near you.
See LocationsIf the class you're interested in is not listed when or where you need it, you can submit a class request below.
Create Class Request