Przejdź do treści

Integracja kwestii NVH w projektowaniu pojazdu dzięki MBD – od koncepcji do walidacji

Webinar na żądanie

Rozwój w oparciu o model zwiększa możliwości oceny parametrów NVH.

Integracja kwestii NVH w projektowaniu pojazdu dzięki MBD – od koncepcji do walidacji
Rozwój oparty na modelu przesuwa granice oceny parametrów NVH w pojeździe i pomaga przeprowadzić ocenę różnych rozwiązań i wersji w szybszy i bardziej ekonomiczny sposób.

Aby uniknąć późnej diagnostyki parametrów NVH, producenci szukają rozwiązań umożliwiających skupienie się na symulacji systemów, a nie testowaniu i rozwiązywaniu problemów. 

Wyjaśnimy, w jaki sposób zintegrować kwestie parametrów NVH już na etapie prac koncepcyjnych dzięki rozwojowi opartemu na modelu (MBD). Zilustrujemy to przykładami rzeczywistych zastosowań do rozwiązywania problemów takich jak wibracje, dudnienie, grzechotanie, naciskanie/zwalnianie pedału gazu, wyłączanie/uruchamianie silnika, wahania momentu obrotowego silnika elektrycznego itp. Ponadto opiszemy, jak wyważyć parametry NVH, zarządzanie energią i właściwości jezdne pojazdu. 

Od informacji od kierowcy po cel oceny; od projektu koncepcyjnego po weryfikację gotowego pojazdu: takie podejście przesuwa granice oceny parametrów NVH w pojeździe i pomaga producentom OEM oraz dostawcom przeprowadzić analizę różnych rozwiązań i wersji w szybszy i bardziej ekonomiczny sposób.

Dowiesz się:

  • jak rozwiązać problemy związane z parametrami NVH występujące w silnikach elektrycznych, hybrydowych i tradycyjnych silnikach spalinowych dzięki połączeniu testów, funkcji CAE oraz symulacji systemów,
  • w jaki sposób wyważyć parametry NVH, właściwości jezdne pojazdu i zarządzanie energią na wczesnym etapie projektowania,
  • jak o połowę skrócić czas rozwiązywania nowych problemów dotyczących parametrów NVH.