Przejdź do treści

Advanced Machine Engineering: zarządzanie multidyscyplinarnymi listami BOM oraz listami produktów

Webinar na żądanie | 23 min.

Strategie, które usprawniają tworzenie innowacji produktowych oraz zarządzanie kompleksowymi listami BOM

Oprogramowanie do zarządzania multidyscyplinarnymi listami BOM od firmy Siemens optymalizuje wydajność produkcji

Jednym z najważniejszych elementów holistycznego podejścia do cyfrowej produkcji jest odpowiednia strategia zarządzania multidyscyplinarnymi listami BOM. Niestety wiele firm ma trudności z ustaleniem tej niezwykle ważnej kwestii. Wyniki naszego badania pokazały, że aż 80% list BOM zawiera błędy; 40% z nich cechują błędy części, niespójne informacje, niewłaściwe dane dotyczące dostawców lub brakujące informacje, a 8% zawiera przestarzałe części.

Całościowy cyfrowy bliźniak maszyny oraz kompletna, cyfrowa lista materiałowa BOM pozwalają uniknąć kosztownych zmian w istniejącym projekcie maszyny lub w prototypie. Ich przygotowanie wymaga natomiast ścisłej współpracy przy zarządzaniu listami BOM między zespołami odpowiedzialnymi za projekt mechaniczny (MCAD), elektroniczny i elektryczny (ECAD) oraz oprogramowanie wewnątrz firmy i po stronie klientów.

Produkcyjna lista BOM

Czym jest produkcyjna lista BOM i dlaczego jest ona tak ważna? Zazwyczaj konstrukcja maszyny opiera się na procesie konfiguracji na zamówienie: klient wybiera różne komponenty, podzespoły i złożenia zgodnie z określonymi wcześniej wymaganiami. Lista BOM stanowi zbiór różnych podzespołów, które ściśle ze sobą współpracują. W takim podejściu producenci mogą lepiej odpowiadać na wymagania klientów związane z personalizacją – większość współczesnych firm maszynowych chce bowiem oferować produkty konfigurowane na zamówienie.

Podczas tego webinaru poznasz zalety zarządzania interdyscyplinarnymi listami BOM

Branża maszyn przemysłowych wykorzystywanych w produkcji stale się zmienia i rozwija, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. Zarządzanie multidyscyplinarnymi listami BOM na potrzeby projektowania, walidacji i kontroli procesów produkcji i montażu, utrzymania wysokiej jakości oraz optymalizacji kosztów to dość duże wyzwanie. Może jednak przynieść ogromne korzyści, takie jak:

  • możliwość zaprezentowania pełnego zrozumienia produktu,
  • sprawne zarządzanie listami BOM dotyczącymi inżynierii, produkcji i procesu,
  • połączenie z innymi aplikacjami w przedsiębiorstwie,
  • optymalizacja konfiguracji i zmienności produktów.

Inteligentne zarządzanie listami BOM w rozwiązaniu Advanced Machine Engineering

Do zachowania równowagi między projektowaniem i montażem niezbędne jest odpowiednie planowanie działań we wszystkich dziedzinach inżynierii, co pozwala osiągnąć większą elastyczność. Ważne jest również znalezienie i usunięcie wszystkich problemów dotyczących elementów mechanicznych i elektrycznych oraz ich kategoryzacja pod kątem złożoności w ramach listy BOM. Zarządzanie listami BOM pozwala zintegrować rozwiązania mechaniczne i elektryczne oraz oprogramowanie w jednym zestawieniu, z uwzględnieniem poszczególnych funkcji oraz komponentów. Takie zestawienie odzwierciedla całą maszynę, a nie tylko pojedyncze dziedziny.

Wypełnij formularz rejestracyjny i przekonaj się, jak tworzyć zestawienia materiałów oraz procesów, korzystając z rozwiązania Advanced Machine Engineering od firmy Siemens.