Według danych PwC 86% z 2000 ankietowanych producentów w najbliższych 5 latach spodziewa się zmniejszenia kosztów i wzrostu zysków w związku z działaniami dążącymi do digitalizacji. Powiązana z Przemysłem 4.0 inteligentna produkcja to kluczowa strategia digitalizacji, która pomaga firmom osiągnąć równowagę ekonomiczną i zyskuje na znaczeniu jako sposób zmierzenia się z dynamicznie ewoluującym środowiskiem. Najważniejsze staje się zwiększenie przepustowości, dostępności i wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów pośrednich, wydatków operacyjnych i kapitałowych.
Jednak zrozumienie tego, jak i gdzie warto wdrożyć metody „smart manufacturing” w środowisku produkcyjnym może okazać się przytłaczającym zadaniem. Korzystając z danych i analiz, producenci mogą zidentyfikować przeszkody, które zmniejszają produktywność i prowadzą do awarii. Łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym sprawia, że odpowiedni ludzie mogą podjąć dobre decyzje i zwiększyć wydajność oraz utrzymać koszty na niskim poziomie. Tworzy to nowe możliwości i modele biznesowe, które pozwalają na rozwój działalności.
Zapraszamy do wspólnego odkrywania nowych, fascynujących postępów technologicznych, które odmieniają branżę elektroniki.
Najważniejsze tematy