webinar na żądanie

Optymalizacja wydajności produkcji przy użyciu oprogramowania do symulacji dla branży naftowej i gzowej

Udostępnij

Optymalizacja wydajności produkcji przy użyciu oprogramowania do symulacji dla branży naftowej i gzowej

Przekonaj się, jak zwiększyć wydajność produkcji w branży naftowej i gazowej dzięki optymalizacji i oprogramowaniu do symulacji:

Wspólnie z firmami Norton Straw i Siemens poznaj rolę oprogramowania do symulacji w spełnianiu wymagań rynkowych

  • Zwiększ wydajność posiadanego sprzętu produkcyjnego oraz procesów, korzystając z analizy projektowej opartej o symulację oraz optymalizacji.
  • Zoptymalizuj działanie nowego sprzętu oraz procesów, symulując je już na wczesnych etapach projektowania.
  • Przyjmij opartą na symulacji strategię analizy możliwości inżynierskich.
  • Wykonuj automatyczną analizę przestrzeni projektowej, korzystając z oprogramowania HEEDS.

Webinar omawia następujące zastosowania dla optymalizacji poprzez symulację:

  • Minimalizacja kosztów oraz obniżenie ciśnienia w riserze
  • Redukcja dostaw paliwa z jednostek morskich
  • Optymalizacja przepływu wokół wiertła

Poznaj naszych ekspertów, którzy będą omawiać optymalizację produkcji w branży naftowej i gazowej

Dr Matt Straw – Dyrektor zarządzający w firmie Norton Straw Consultants. Matt Straw ukończył Uniwersytet w Nottingham, gdzie uzyskał tytuł magistra i doktora, pracując nad rozwojem technik CFD w inżynierii wiatrowej. Symulacją i optymalizacją zajmuje się już od 20 lat, a 16 z nich poświęcił na pracę w branży naftowej i gazowej. W 2011 roku założył firmę Norton Straw Consultants, aby wesprzeć przedsiębiorstwa naftowe i gazowe w wykorzystaniu technik optymalizacji produkcji.
Alex Graham – specjalista techniczny ds. branży naftowej i gazowej w firmie Siemens Digital Industries Software. Alex zdobył tytuł magistra w zakresie inżynierii i korzysta z Simcenter STAR-CCM+ już od 2008 roku, kiedy to zaczął pracę jako analityk ds. aerodynamiki CFD w zespole Lotus Renault GP. Następnie dołączył do firmy CD-adapco jako inżynier ds. zastosowań, a dziś skupia się na branży naftowej i gazowej.

Korzyści płynące z wykorzystania oprogramowania symulacyjnego do analizy projektowej w branży gazowej i naftowej:

  • Wsparcie przejścia do projektowania opartego na symulacji i integracji symulacji z projektem
  • Analiza możliwości projektowych i szybsze znajdowanie rozwiązań
  • Obniżenie kosztów inżynierii oraz czasu trwania procesów
  • Wsparcie branży w transformacji pod kątem utrzymujących się dłużej niskich cen oraz optymalizacja wydajności produkcji
  • Inżynierowie mogą poświęcić więcej czasu na swoją pracę zamiast skupiać się na procesie symulacji

Historia sukcesu firmy FMC Technology, która odmieniła proces projektowania, aby zmniejszyć koszty i poprawić wydajność produkcji ropy

Przechodząc od podejścia opartego na eksperymentach do wykorzystania oprogramowania do symulacji – Heed – firmie FMC Technology udało się osiągnąć następujące wyniki:

  • Oceniono ponad 150 projektów
  • Wyznaczono 3 grupy projektów
  • Zoptymalizowano proces przekazywania ciepła o 20%
  • Ograniczono koszty produkcji oraz materiałów