Przyszłościowy system PLM w chmurze jest już dostępny – Wypróbuj Teamcenter X!

System PLM w chmurze w modelu SaaS zapewnia szybkie rezultaty

Webinar na żądanie | 38 min.

Obejrzyj webinar z udziałem gościa specjalnego z firmy CIMdata i dowiedz się więcej na temat zalet rozwiązania PLM w chmurze. Przekonaj się również, w jaki sposób Teamcenter X może pomóc Ci skutecznie nawigować po obecnych i przyszłych możliwościach nowoczesnych systemów PLM.

System PLM w chmurze
System PLM w chmurze

Zastanawiasz się nad systemem do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), który pomoże Ci szybciej wdrażać innowacje, zmniejszyć koszty i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek? Czy myślałeś nad rozwiązaniem PLM w chmurze lub systemem PLM w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)?

Obejrzyj webinar i dowiedz się, jak wdrożyć gotowe na przyszłość środowisko PLM w chmurze, które pomoże Ci osiągnąć wyznaczone cele biznesowe. Poznaj też inne korzyści, na przykład możliwość łatwego wdrażania nowych użytkowników oraz uzyskania bezpiecznego dostępu do danych na temat cyklu życia produktu z dowolnego miejsca oraz urządzenia.

System PLM w chmurze pozwala obniżyć koszt posiadania

Przekonaj się, jak obniżyć wymagania dotyczące zasobów IT oraz koszty infrastruktury, jednocześnie skracając czas potrzebny na osiągnięcie korzyści z systemu PLM.

Rozwiązanie PLM SaaS w chmurze rozwija się wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych

Przekonaj się, jak najlepsze w swojej klasie, niezawodne i solidne usługi chmurowe mogą rozwijać się wraz z Twoją firmą. Nowoczesny system PLM w chmurze pozwala dodawać kolejnych użytkowników, nowe lokalizacje oraz aplikacje.

Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej systemu PLM SaaS w chmurze

30-dniowy, bezpłatny okres próbny dla Teamcenter X pozwoli Ci przekonać się, że praca z systemem PLM jest naprawdę prosta.


Prezenterzy webinaru na temat systemu PLM w chmurze:

Tom Gill

Starszy konsultant, kierownik ds. wartości przedsiębiorstwa oraz metod integracji, CIMdata

Tom ma ponad 25-letnie doświadczenie w stosowaniu komputerowych rozwiązań w dziedzinie inżynierii i wytwarzania. Zanim dołączył do CIMdata w 2010 r., pracował jako niezależny konsultant ds. systemów PLM, po ponad 20 latach pracy w dużych firmach produkcyjnych. Tom zdobył tytuł licencjata inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Maine.

Bill Lewis

Dyrektor ds. marketingu, Teamcenter, Siemens Digital Industries Software

W ciągu 23 lat pracy w branży PLM Bill pełnił wiele funkcji, pomagając klientom odnosić sukcesy dzięki systemom PLM. Bill jest przewodnikiem klientów w ich własnej drodze ku systemom PLM, pomagając im zidentyfikować obszary, w których system PLM może przynieść największe korzyści dla organizacji, pokazując, jak system PLM może rozwiązać ich problemy oraz przeprowadzając udane wdrożenia.

Guy Bursell

Kierownik techniczny ds. produktu, Siemens Digital Industries Software

Guy dołączył do firmy Siemens w 2002 r. i skupił się na realizacji wdrożeń oprogramowania Teamcenter u klientów z przemysłu lotniczego i obronnego, zaawansowanych technologii, motoryzacyjnego, maszynowego oraz energetycznego. Następnie, w 2016 roku, zajął się zarządzaniem produktem, a w ostatnich latach koncentruje się na oprogramowaniu Teamcenter w chmurze. Guy ma tytuł magistra w dziedzinie projektowania i wytwarzania wspomaganego komputerowo, uzyskany na Uniwersytecie Cranefield.