Optymalizacja zarządzania energią maszyny z wykorzystaniem rozwiązań inżynierii predykcyjnej

Webinar na żądanie

Wydajność paliwowa oraz zarządzanie energią to skomplikowane i naglące problemy w branży sprzętu ciężkiego.

Wdrożenie idei cyfrowego bliźniaka dzięki oprogramowaniu Simcenter
Portfolio narzędzi Simcenter pozwala na ocenę działania różnej architektury maszyny, analizę wydajności paliwowej w całym procesie rozwoju oraz optymalizację atrybutów maszyny.

Decyzje związane z zarządzaniem energią wpływają na bardzo wiele czynników dotyczących rozwoju sprzętu ciężkiego: zaczynając od zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń, aż po wybory związane z układem napędowym oraz działaniem systemów termicznych, takich jak układy chłodzenia oraz systemy HVAC. To właśnie dlatego tak istotne jest, aby podjąć odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania energią w pojeździe już na wczesnym etapie tworzenia koncepcji. Optymalizacja hydrauliki, redukcja czasu przestojów, elektryfikacja maszyn, optymalizacja silnika, regulacja emisji zanieczyszczeń, zarządzanie ciepłem... Od czego zacząć? Jak zrównoważyć te wszystkie powiązane ze sobą wyzwania?

Kluczowe pytania, na które muszą odpowiedzieć producenci, to:

  • Jak pozycjonować wymagania związane ze zużyciem energii w odniesieniu do konkurencji?
  • Czy istnieją innowacyjne strategie, które mogą jeszcze bardziej ulepszyć nasz projekt?
  • Czy początkowy projekt spełnia wszystkie wymagania?
  • Czy w miarę rozwoju projektu wciąż spełniamy wymogi dotyczące wydajności paliwowej?
  • Czy możemy jeszcze bardziej zoptymalizować geometrię, aby ulepszyć wydajność paliwową?
  • Jak zoptymalizowany projekt komponentu wpłynie na pozostałe układy w maszynie?

Przekonasz się, jak nasze zintegrowane portfolio oprogramowania Simcenter oraz usług inżynieryjnych pozwoli Ci określać wydajność paliwową oraz optymalizować zarządzanie energią na każdym etapie cyklu projektowania.