Przejdź do treści

Zwiększ wydajność silników terenowych o 50%, spełniając wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń

Webinar na żądanie

Dowiedz się, jak symulacja systemów, może pomóc Ci ulepszyć silnik oraz układy oczyszczania spalin. Gość: Bakir Puran z firmy Liebherr Machines Bulle

Słyszymy dziś bardzo wiele na temat elektryfikacji, jednak pojazdy wykorzystywane w terenie wciąż są napędzane przez silniki spalinowe (niemal 100% maszyn budowlanych). Mimo to producenci OEM sprzętu ciężkiego wciąż muszą wypełniać cele związane z obniżeniem całkowitego kosztu posiadania oraz regulacjami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń. Do roku 2020 mogą osiągnąć cel zwiększenia wydajności silnika o 50% — dziś ta wartość utrzymuje się w przedziale 30–40%. Konieczne jest zatem sprawdzenie różnych opcji dostępnych dla producentów OEM oraz dostawców silników.

Podczas tego webinaru Romain Nicolas, specjalista ds. rozwoju biznesowego dla oprogramowania Simcenter Amesim, zaprezentuje sposoby rozwoju bardziej wydajnych silników. Wytłumaczy, dlaczego symulacja systemów stanowi klucz do rozwoju wydajnych układów oczyszczania spalin. Romain pokaże przykłady:

  • projektowania i optymalizacji układu wydechowego,
  • przewidywania emisji zanieczyszczeń,
  • rozwoju i weryfikacji strategii kontroli.

Następnie nasz gość specjalny, Bakir Puran z firmy Liebherr Machines Bulle zaprezentuje, jak wykorzystuje oprogramowanie Simcenter Amesim do rozwoju ekspandera łopatkowego do zastosowania w silniku diesla. Na początku opisze, w jaki sposób projektuje model modalny układu, następnie jak pracuje nad współ-symulacją systemu organicznego cyklu Rankine'a, a na koniec zaprezentuje wyniki symulacji.

Więcej na temat Bakira Purana:  Bakir to inżynier zajmujący się rozwojem w firmie Liebherr Machines Bull SA, który pracuje w dziale pre-deweloperskim. Jego obecne obowiązki obejmują symulację, rozwój oraz testowanie elementów prototypu silnika Diesla. Zarządza również projektami dotyczącymi down-speedingu silnika oraz odzyskiwaniem ciepła odpadowego z wykorzystaniem ekspandera.

Więcej na temat Romaina Nicolasa: Romain studiował inżynierię mechaniczną, a następnie uzyskał tytuł magistra w IFP School. Pracował w grupie Volvo AB we Francji, gdzie przez 5 lat zajmował stanowisko inżyniera systemów sterowania. W 2016 roku dołączył do Siemens PLM Software jako specjalista ds. rozwoju biznesowego dla oprogramowania Simcenter Amesim, skupiając się na branży sprzętu ciężkiego.