Elektryfikacja w branży morskiej: Zintegrowane projekty układów elektrycznych

Webinar na żądanie | 44 min.

Stwórz optymalne układy elektryczne na potrzeby ekologicznego działania statków

Elektryfikacja w branży morskiej: Zintegrowane projekty układów elektrycznych
Elektryfikacja w branży morskiej: Zintegrowane projekty układów elektrycznych

Webinar analizuje aktualne trendy dotyczące elektryfikacji w branży morskiej i podkreśla najlepsze praktyki w projektowaniu i optymalizacji działania obrotowych silników elektrycznych. Współczesne próby ograniczenia emisji spalin sprawiły, że na rynku pojawiło się miejsce dla rozwiązań opartych o elektrykę. Silniki morskie muszą jednak wciąż spełniać wyśrubowane wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności. Posłuchaj naszych ekspertów, którzy opowiedzą, w jaki sposób oprogramowanie może zapewnić zintegrowane podejście do projektu silnika elektrycznego, pozwolić w pełni wykorzystać wirtualne prototypy i stworzyć innowacyjne układy elektryczne, które spełnią przyszłościowe potrzeby branży.

Podczas webinaru na temat elektryfikacji w branży morskiej dowiesz się:

  • Jakie wyzwania wiążą się z elektryfikacją?
  • Jakie korzyści niesie za sobą wykorzystanie zintegrowanego systemu projektowego na potrzeby silników elektrycznych do zastosowań morskich?
  • Jakie zalety ma analiza multifizyczna i multidyscyplinarna na różnych etapach projektowania?
  • Jak połączyć symulację elektromagnetyczną, termiczną i systemową oraz oprogramowanie optymalizacyjne, aby zmniejszyć koszty prototypów i skrócić czas projektowania?

Przekonaj się, w jaki sposób nasze rozwiązania pomagają pokonać wyzwania dotyczące elektryfikacji z pomocą cyfrowego bliźniaka

Jednym ze sposobów na spełnienie wymagań IMO dotyczących ograniczenia emisji węgla i siarki jest wykorzystanie silników i maszyn elektrycznych oraz hybrydowych. Takie podejście jest szczególnie ważne dla producentów mniejszych jednostek, zwłaszcza operatorów promów i pozwala ograniczyć poziom generowanego hałasu. Projektowanie silnika elektrycznego to ustrukturyzowany proces, który obejmuje liczne iteracje prowadzące do osiągnięcia optymalnej wydajności. W przypadku operacji morskich silnik musi działać w wydajny sposób w bardzo różnych warunkach. Awarie mogą w znacznym stopniu odbić się na rentowności, dlatego tak duże znaczenie ma prognoza wydajności i rozwiązywanie problemów już na etapie projektowania.

Podejście wykorzystujące cyfrowego bliźniaka tworzy wirtualny prototyp pełnego systemu elektrycznego, wraz z silnikiem. Inżynierowie mogą w świecie wirtualnym modelować i sprawdzać każdy krok procesu projektowania, identyfikować błędy i rozwiązywać potencjalne problemy z wydajnością jeszcze przed stworzeniem fizycznego prototypu. Narzędzia do symulacji pozwalają na modelowanie każdego aspektu działania silnika elektrycznego oraz wydajności baterii – od projektu koncepcyjnego aż po walidację sterowania. Przyspiesza to rozwój, ponieważ inżynierowie mogą testować i porównywać większą liczbę opcji projektowych niż było to możliwe w przypadku modeli fizycznych. Ostateczny projekt systemu jest zoptymalizowany pod kątem wymagań branży morskiej.

Obejrzyj case study poświęcone projektowaniu silnika elektrycznego z wykorzystaniem narzędzi do symulacji firmy Siemens

Podczas webinaru nasi eksperci wykorzystają case study, aby zaprezentować całą gamę naszego oprogramowania do projektowania maszyn elektrycznych (Simcenter Motorsolve, Simcenter MAGNET, Simcenter MAGNET Thermal oraz Simcenter 3D). Pokażą również, jak połączyć te programy z oprogramowaniem do projektowania systemów (Simcenter Amesim) oraz narzędziami do analiz projektowych (Simcenter HEEDS) w celu rozwiązania typowych problemów.

Posłuchaj naszych ekspertów, którzy omówią rozwiązania symulacyjne na potrzeby elektryfikacji w branży morskiej

Adrian Perregaux, Application Engineer

Adrian posiada tytuł licencjata matematyki i fizyki oraz magistra w dziedzinie magnetyzmu i jego zastosowań. W swojej pracy od zawsze skupia się na magnetyzmie: pracował nad projektowaniem i zrozumieniem urządzeń magnetycznych oraz rozwojem oprogramowania symulacyjnego do rozwoju komponentów magnetycznych. Od 9 lat pracuje w firmie Siemens jako Application Engineer i wykorzystuje swoje doświadczenie, aby pomóc klientom wyciągnąć jak najwięcej z oferowanych rozwiązań.

Darren Nunes, Simcenter Solutions Consultant

Darren uzyskał dyplom licencjata inżynierii elektrycznej oraz informatyki na Uniwersytecie Northeastern oraz tytuł magistra w zakresie zarządzania systemami mocy w Worcester Polytechnic Institute. Specjalizuje się w symulacji w czasie rzeczywistym, weryfikacji i walidacji sterowania oraz zarządzaniu i optymalizacji procesów w ramach symulacji 1D.