Rozwój przemysłowych silników elektrycznych zgodnie ze specyfikacjami z pomocą symulacji oraz testów

Webinar na żądanie

Projektowanie przemysłowych silników elektrycznych, symulacje, testowanie oraz integracja

Wiodąca technologia symulacji na potrzeby analizy projektów przemysłowych silników elektrycznych

Przemysłowe silniki elektryczne stanowią siłę napędową nowoczesnych fabryk oraz sprzętów. Rozwój solidnego i wydajnego silnika elektrycznego ma kluczowe znaczenie dla bezproblemowej, optymalnej konwersji energii elektrycznej na mechaniczną potrzebną do napędzania pomp, podajników, dźwigów, przekładni, wiatraków, sprzętów AGD itp.

Wybory projektowe dotyczące komponentów silnika elektrycznego (wirnika, stojana, twornika, komutatora, uzwojenia, łożyska oraz obudowy) wpływają na koszty, wydajność oraz charakterystykę NVH. Silnik elektryczny powinien działać w wydajny sposób przez kilka dekad i wytrzymać obciążenia elektromagnetyczne, mechaniczne oraz termiczne.

Podczas rozwoju produktu inżynierowie i konstruktorzy zajmujący się silnikiem mierzą się z licznymi wyzwaniami, ponieważ ich praca obejmuje wiele różnych dziedzin: mechanikę, elektromagnetyzm, elektronikę, dynamikę płynów oraz brył, przekazywanie ciepła, teorię sterowania oraz akustykę. Aby sprostać wymaganiom klientów, firmy produkujące silniki muszą korzystać z multidyscyplinarnych narzędzi do symulacji i testów.

Podczas webinaru przeanalizujemy najlepsze praktyki w projektowaniu i optymalizacji działania obrotowych silników elektrycznych. Rozwiązania do symulacji i testów oferują szerokie biblioteki wielofizyczne, które umożliwiają skuteczną analizę decyzji projektowych i ocenę rzeczywistego działania silnika jeszcze przed prototypowaniem.

  • Analiza kwestii dotyczących charakterystyki elektromagnetycznej, termicznej i NVH silnika elektrycznego oraz jego integracji na poziomie systemu
  • Obniżenie kosztów prototypów przemysłowych silników elektrycznych i skrócenie czasu ich projektowania dzięki zastosowaniu multidyscyplinarnego podejścia od projektu koncepcyjnego aż po walidację sterowania
  • Przeprowadzenie optymalizacji modeli pod kątem czułości i innych aspektów w celu spełnienia wszystkich wymogów dotyczących ich działania.

Projektowanie i analiza silników elektrycznych

Wielofizyczna analiza silnika elektrycznego pomaga uzyskać lepszy wgląd w jego działanie dla każdego skomplikowanego projektu jeszcze przed prototypowaniem. Podczas tego szkolenia na temat projektowania silników elektrycznych oraz ich analizy omawiamy skuteczne metody inżynierskie, które mogą znacząco podnieść jakość projektu, polepszyć standardy prac oraz przyspieszyć proces projektowania.

Symulacja i testowanie maszyny elektrycznej

Rozwiązania do symulacji i testów wspomagają producentów silników w ich wysiłkach, by pokonać najważniejsze wyzwania inżynieryjne, zoptymalizować projekt maszyny pod kątem efektywnego zużycia energii, ograniczyć straty mocy, uniknąć stanów przegrzania oraz wyeliminować wibracje i hałas.

Postępy w symulacji silników elektrycznych

Projektowanie silników elektrycznych to multidyscyplinarna dziedzina oparta na iteracjach oraz rosnącej współpracy. Znajomość najnowszych postępów w symulacji silników elektrycznych może pomóc w nowym spojrzeniu na istniejący proces projektowania. Zarejestruj się na webinar, aby lepiej zrozumieć działanie zaawansowanej technologii, którą wiodący producenci silników wykorzystują do tworzenia swoich projektów.