webinar na żądanie

Zrozumienie i zmierzenie wibracji oddziaływających na ludzkie ciało

Udostępnij

Zrozumienie i zmierzenie wibracji oddziaływających na ludzkie ciało

Aby zapobiec problemom zdrowotnym pracowników, konieczne jest zmierzenie i ograniczenie wibracji przenoszonych na kończyny górne i całe ciało.

Przedłużona ekspozycja na wibracje może spowodować liczne komplikacje zdrowotne. Na wibracje regularnie narażeni są pracownicy budowlani oraz osoby korzystające ze sprzętu ciężkiego, elektronarzędzi i dużych pojazdów.

Wibracje przenoszone na kończyny górne pojawiają się podczas pracy z wykorzystaniem elektronarzędzi, na przykład wiertarek i młotów pneumatycznych. Nadmierne wibracje mogą przyczynić się do osłabienia chwytu, drętwienia rąk oraz uszkodzenia nerwów. Konieczne jest zatem ich ograniczenie, jeszcze zanim użytkownicy odczują długoterminowe skutki szkodliwych warunków pracy.

Wibracje przenoszone na całe ciało pojawiają się, gdy drgania oddziaływają na kierowcę lub pasażerów. Mogą one wynikać z działania silnika, ukształtowania terenu, czy na przykład ruchów spowodowanych falami morskimi. Długotrwała ekspozycja na tego typu drgania może przyczynić się do problemów z kręgosłupem.

Zagwarantuj, że Twój sprzęt odpowiada standardom wynikającym z nom ISO 2631 i ISO 5349.

ISO 2631 to powszechnie uznany standard oceny wibracji przenoszonych na całe ciało. Norma ISO 5349 dotyczy zaś pomiaru wibracji przenoszonych na kończyny górne. Niniejszy webinar tłumaczy, jak mierzyć i oceniać wibracje zgodnie z tymi standardami.

Testy hałasu i wibracji w każdej branży.

Nasze rozwiązania łączą testy fizyczne oraz wirtualną symulację, tworząc wyjątkową kombinację, która pozwala na optymalizację działania produktu. Wysokiej klasy sprzęt do zbierania danych oraz wydajne oprogramowanie analityczne zaprojektowano w taki sposób, aby usprawnić kampanie testowe i dostarczyć większą liczbę informacji w krótszym czasie. Oceń swoje produkty pod kątem hałasu, drgań i wytrzymałości, korzystając z naszych narzędzi inżynierskich opartych na testach.