Przejdź do treści

Usprawnij proces naziemnych badań modalnych oraz prób flatterowych i szybciej przeprowadź bezpieczny pierwszy lot

Webinar na żądanie | 53 min.

Dowiedz się, jak podejście łączące testy i symulacje może przyspieszyć weryfikację konstrukcji oraz pozwolić na bezpieczne przeprowadzenie prób flatterowych statku powietrznego.

Wykazanie, że statek powietrzny jest wolny od flatteru w całej obwiedni lotu to obowiązkowy element procesu jego certyfikacji. Jest to bardzo istotny kamień milowy w programach lotniczych. Należy się zatem do niego odpowiednio przygotować, aby uniknąć opóźnień, a nawet możliwej katastrofy. 

Warunkiem wstępnym przeprowadzenia udanych prób flatterowych jest przygotowanie odpowiedniego dynamicznego modelu CAE, a następnie jego walidacja poprzez pełne naziemne badanie modalne statku powietrznego (GVT). Taki naziemny test drgań stanowi kluczowy krok na drodze do przeprowadzenia pierwszego lotu, a symulacja może dać nam wartościowe informacje dotyczące najlepszego sposobu oprzyrządowania struktury. Pozwala również wyciągnąć jak najwięcej danych z przeprowadzonych prób w możliwie najkrótszym czasie. Na kolejnym etapie skuteczne narzędzia do korelacji i aktualizacji uzupełniają model dokładnymi danymi symulacji drgań flatterowych we wszystkich warunkach lotu, aby określić ich występowanie.

Obejrzyj webinar i dowiedz się, jak podejście łączące symulację oraz testy może pomóc Ci przyspieszyć proces weryfikacji związany z dynamiką strukturalną oraz drganiami flatterowymi.

Dowiedz się jak:

  • efektywnie przygotować i przeprowadzić naziemne badania modalne,
  • stworzyć dokładne modele dynamiczne na potrzeby przewidywania drgań flatterowych,
  • bezpiecznie prowadzić próby flatterowe.