webinar na żądanie

Projektowanie elektromechaniczne nowej generacji

Udostępnij

Projektowanie elektromechaniczne nowej generacji

Niniejszy webinar opisuje trendy w projektowaniu elektromechanicznym oraz to, w jaki sposób mogą one wpłynąć na proces projektowania. Produkty elektroniczne stały się skomplikowane, ponieważ są bardziej inteligentne, mniejsze oraz polegają na połączonych systemach. Aby wykorzystać tę złożoność jako przewagę konkurencyjną, procesy projektowania i produkcji elektroniki w branży projektowania i inżynierii elektromechanicznej muszą stać się bardziej wydajne. Nasi eksperci zaprezentują, w jaki sposób nowe podejście do projektowania firmy Siemens może zagwarantować doskonałe doświadczenie projektowania elektromechanicznego i zintegrować środowisko mechaniczne oraz elektroniczne w celu szybszego wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek.

Podczas tego webinaru na temat projektowania elektromechanicznego nauczysz się:

  • integrować procesy projektowania elektromechanicznego w celu usprawnienia obecnych metod pracy,
  • integrować symulację w NX w celu przetestowania projektów jeszcze przed produkcją,
  • wykorzystywać złożoność procesu projektowania elektromechanicznego jako przewagę konkurencyjną,
  • prowadzić cyfrową transformację swojej działalności,
  • oceniać koszt niespójnego procesu projektowania elektromechanicznego.

Przyszłość cyfrowego bliźniaka w inżynierii elektromechanicznej

Cyfrowy bliźniak sprawia, że świat wirtualny odzwierciedla świat rzeczywisty. Ta technologia umożliwia wdrażanie innowacji na nowym poziomie w inżynierii elektromechanicznej przy jednoczesnej eliminacji ryzyka i maksymalizacji wydajności. Inżynierowie mogą w świecie wirtualnym modelować i wizualizować każdy krok procesu rozwoju produktu, aby zidentyfikować problemy i potencjalne awarie. Symulacja nie tylko przyspiesza proces projektowania, ale również wspiera testowanie na długo przed przygotowaniem fizycznych prototypów. Dzięki temu możliwa jest praca nad bardziej złożonymi produktami, ponieważ inżynierowie mogą przetestować i porównać większą liczbę konfiguracji niż w przypadku modeli fizycznych.

Główne zalety: Jak oprogramowanie ECAD firmy Siemens pomaga wyeliminować bariery ograniczające wdrażanie innowacji?

  • Wyższa wydajność i lepszy obieg danych dają więcej czasu na tworzenie innowacyjnych produktów odpowiedzialnych za przełom na rynku.
  • Najlepsze w swojej klasie cechy i funkcje na rynku CAD oznaczają krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek.
  • Odkrywaj i eliminuj błędy już na wczesnym etapie procesu projektowania elektroniki, zdobywając głębsze zrozumienie produktów i ich zachowania.
  • Lepsza komunikacja w zespole i na dalszych etapach łańcucha dostaw pozwala zacieśnić współpracę i obniżyć koszty.
  • Usprawniony obieg danych oznacza większą dokładność projektu elektromechanicznego, przez co poprawny produkt może trafić na rynek już za pierwszym podejściem

Historie sukcesu klientów korzystających z oprogramowania NX Electronics CAD, Teamcenter i Xpedition firmy Siemens

Polar Electro oferuje najwyższej jakości urządzenia mierzące aktywność fizyczną. Firma Polar zajmuje się złożoną elektroniką, która odpowiada za komunikację, GPS, pomiar ruchu oraz działanie bioczujników. Jednocześnie musi połączyć wszystkie te elementy z estetycznym wyglądem urządzenia. Zobacz, jak oprogramowanie ECAD firmy Siemens pomogło firmie Polar pogodzić kwestie rozmiaru, masy, ergonomii, funkcjonalności, zarządzania energią i jakości w ramach jednej platformy projektowej.

Posłuchaj naszych ekspertów, którzy omówią możliwości oprogramowania do projektowania elektromechanicznego:

Nick Daumann: Senior Marketing Coordinator

Nick posiada doświadczenie w marketingu produktów wykorzystywanych w wojnach cybernetycznych i elektronicznych przez branżę lotniczą i obronną. Zajmował się również produktami z branży telekomunikacyjnej.

Dave Walker: Senior Technical Software Product Manager

Dave posiada ponad 30 lat doświadczenia w zakresie inżynierii mechanicznej w różnych branżach: elektroniki konsumenckiej, energii odnawialnej i infrastruktury sieciowej. Dave pracował w dużych korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz start-upach, oferując usługi konsultingowe z zakresu produkcji masowej oraz jednostkowej.

Jako starszy kierownik ds. oprogramowania odpowiada za określenie kierunku dla systemu Siemens NX, skupiając się na integracji elektroniki.

Webinar poświęcony projektowaniu elektromechanicznemu będzie przydatny dla:

Projektantów produktów elektronicznych, inżynierów oraz dostawców, którzy mierzą się z rosnącą złożonością oraz nowymi technologiami wpływającymi na rozwój produktu.

Przeczytaj artykuł techniczny poświęcony przełomowym technologiom w obszarach takich jak projektowanie generatywne, procesy wytwarzania addytywnego, projektowanie elektromechaniczne w oparciu o model i wciągające środowisko VR.