Zwiększ wydajność testów i ulepsz innowacje produktowe, korzystając z Simcenter Testlab

Webinar na żądanie | 49 min.

Dowiedz się, jak pokonać wyzwania związane z testami inżynierskimi dzięki Simcenter Testlab

Inżynier korzystający z zestawu narzędzi Simcenter Testlab w biurze.
Inżynier korzystający z zestawu narzędzi Simcenter Testlab w biurze.

Podczas tego webinaru nasi eksperci wyjaśnią, jak zwiększyć wydajność oraz ulepszyć innowacje produktowe, jednocześnie rozwiązując współczesne wyzwania inżynierskie dzięki wykorzystaniu Simcenter Testlab – oprogramowania do zbierania danych, analizy oraz modelowania.

Przyjrzymy się bliżej temu, jak zmaksymalizować wykorzystanie rozwiązań do testowania na przykładzie rzeczywistych zastosowań.

Poruszymy między innymi następujące tematy:

  • Jak przyspieszyć zbieranie danych i uprościć pomiary?
  • Jak przekształcić wykonane pomiary w przydatne informacje, korzystając z interaktywnych, wielodomenowych analiz?
  • Jak powiązać testy z symulacjami, aby stworzyć połączony proces i wdrożyć koncepcję cyfrowego bliźniaka?

Inżynieria testów – Kluczowe informacje

W części poświęconej szybszemu zbieraniu danych pokażemy, jak przyspieszyć przygotowanie do testów, wprowadzić ustandaryzowane testy do zaawansowanej inżynierii i natychmiast walidować zebrane dane, skracając czas trwania kosztownych testów.

W części na temat przekształcania pomiarów na użyteczne informacje zaprezentujemy, jak prowadzić interaktywne i zautomatyzowane analizy wielodomenowe, zidentyfikować podstawowe przyczyny problemów i szybko porównywać dane oraz w prosty sposób udostępniać informacje i raporty.

W części omawiającej połączenie symulacji z testami opowiemy o możliwościach uwzględnienia obciążeń i modeli w symulacji, osadzenia wyników symulacji w testach oraz dopasowania symulacji bezpośrednio z poziomu oprogramowania testowego.

Podczas każdej z tych części przywołamy rzeczywiste przykłady i przyjrzymy się bliżej informacjom inżynierskim, które są niezbędne, by prowadzić bardziej wydajne testy w Simcenter Testlab.

Poznaj ekspertkę ds. oprogramowania do testowania

Agnieszka Ołtarzewska – Product Manager Acoustics, Siemens Digital Industries Software

Agnieszka zarządza produktami związanymi z akustyką z portfolio rozwiązań Simcenter w ramach całego cyklu życia produktu. Zajmuje się definicją, wdrożeniem i wprowadzeniem na rynek sprzętu oraz oprogramowania do analizy akustycznej, testowania jakości dźwięku, a także materiałów. W swojej pracy skupia się na użyteczności oraz wydajności działań użytkownika.

Agnieszka korzysta z zestawu rozwiązań Simcenter Testlab w swojej codziennej pracy, więc doskonale zna ten produkt. Jej wieloletnie doświadczenie z naszymi rozwiązaniami testowymi sprawia, że jest świetną osobą do poprowadzenia tego webinaru.

Poznaj oprogramowanie do zbierania danych, analityki oraz modelowania

Zestaw rozwiązań Simcenter Testlab znacząco zwiększa produktywność placówki testowej, dostarczając przy tym bardziej dokładnych wyników, nawet w przypadku ograniczonej dostępności fizycznych prototypów.

Nasze kompleksowe rozwiązania do testowania integrują sprzęt zbierający dane multifizyczne z pełnym zestawem oprogramowania do zbierania danych, analizy i modelowania na potrzeby multidyscyplinarnej, opartej na testach inżynierii wydajności.