webinar na żądanie

Od systemu PDM do PLM – innowacyjne i jakościowe narzędzia projektowe, które umożliwiają skalowanie

Udostępnij

Od systemu PDM do PLM – innowacyjne i jakościowe narzędzia projektowe, które umożliwiają skalowanie

Nawet jeśli zarządzasz już danymi CAD w pracy grupy inżynierskiej, może nie być to najlepsza strategia zarządzania danymi produktu (PDM) w kontekście dotrzymania kroku działalności biznesowej. Konieczne może okazać się współdzielenie danych wewnątrz firmy oraz z klientami i zewnętrznymi dostawcami.

Najlepszą strategią zarządzania danymi produktu (PDM) jest zebranie danych projektowych pochodzących z różnych aplikacji i lokalizacji w jednym bezpiecznym systemie, dzięki czemu wszyscy użytkownicy w organizacji – zarówno użytkownicy CAD, jak i pozostali – będą mogli łatwo je znaleźć i ponownie wykorzystać. Zamiast marnować cenny czas na poszukiwanie odpowiednich danych inżynierowie mogą skupić się na ponownym wykorzystaniu i optymalizacji istniejących projektów, co obniża koszty i pozwala osiągnąć większą innowacyjność produktów.

Obejrzyj webinar, aby dowiedzieć się więcej.

Wybierz system PDM, który można rozwinąć w kierunku PLM – Teamcenter X

Nie musisz już wybierać między systemem PDM a PLM – oferujemy jedno rozwiązanie, które może rozwijać się w miarę jak rosną potrzeby Twojej firmy. Teamcenter to łatwy w adaptacji, nowoczesny pakiet oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), który można wdrożyć lokalnie lub w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS), aby w ten sposób zmienić codzienną pracę.

Możesz wybierać spośród elastycznych opcji wdrożenia (lokalnie, w chmurze oraz SaaS), aby szybko uzyskać korzyści i obniżyć koszty posiadania. Jeśli chcesz szybko zacząć pracę, odpowiednią opcją wdrożenia będzie Teamcenter X, który zawiera wszystkie niezbędne, podstawowe funkcjonalności w ramach PDM i PLM. Teamcenter X zapewnia wszystkie korzyści płynące z PDM w oparciu o najlepsze praktyki oraz metodykę szybkiego wdrożenia w chmurze. To pierwszy krok do przejęcia kontroli nad projektami produktów oraz danymi. Poznaj oprogramowanie Teamcenter X, korzystając z bezpłatnej, 30-dniowej wersji próbnej.

Obejrzyj webinar, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań PLM w Teamcenter.

System PLM, który umożliwia skalowanie

Siemens Teamcenter X to wiodące rozwiązanie PLM, które można skalować podczas rozwoju firmy z małego lub średniego przedsiębiorstwa w większą organizację biznesową. Siemens pomoże Ci na każdym kroku właściwie zarządzać tym wzrostem.

Siemens Teamcenter X PLM jest oferowany w modelu subskrypcji lub SaaS i hostowany bezpiecznie w chmurze, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu mogą współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i z jakiego urządzenia korzystają. Nazywamy to natychmiastowym wdrożeniem.

Teamcenter X oferuje narzędzia, dzięki którym osiągniesz swoje obecne i przyszłe cele biznesowe dotyczące innowacji. Zacznij pracę z podstawowym systemem PDM, który można rozwinąć w kierunku PLM.

  • Przejmij kontrolę nad projektami produktów i dokumentami
  • Usprawnij i zautomatyzuj procesy, w tym przeglądy projektowe oraz wdrażanie zmian
  • Uwolnij potencjał projektów mechanicznych dzięki wizualizacji niezależnej od formatu CAD
  • Dostarczaj multidyscyplinarne listy BOM zainteresowanym osobom z całej organizacji
  • Zmaksymalizuj ponowne wykorzystanie danych i zapewnij bezpieczny dostęp

Zalety PLM w chmurze – Zalety PLM w modelu SaaS

PLM w chmurze oferuje wiele zalet i korzyści. Oto kilka z nich:

  • Większa niezawodność
  • Proste skalowanie
  • Niższe koszty
  • Globalny dostęp

Według Lifecycle Insights: „Rozwiązania PLM w modelu SaaS zapewniają szybki dostęp w celu zaspokojenia palących potrzeb i wymagają niewielkiego lub wręcz żadnego wsparcia działu IT. Oferują także przyspieszoną ścieżkę dostępu do funkcji, których potrzebują firmy w dzisiejszych czasach”.

Obejrzyj webinar, aby dowiedzieć się więcej na temat systemu PLM w chmurze w modelu SaaS.

Zyskaj przewagę nad konkurencją – Oprogramowanie PLM dla Twojego biznesu

Zobacz, jak start-upy i firmy każdej wielkości mogą wykorzystać system PLM i zyskać przewagę. Classified Cycling to start-up zajmujący się produkcją części rowerowych wysokiej klasy, który wybrał oferowane przez firmę Siemens rozwiązanie PLM w chmurze. Zobacz, w jaki sposób system Teamcenter X wspiera misję firmy Classified Cycling – chęć ulepszenia doświadczenia z jazdy dzięki wyjątkowemu i niezwykle innowacyjnemu układowi zmiany biegów.

„Wydajne zarządzanie projektami CAD we wspólnym, sprawdzonym systemie PLM to nasz główny cel, jeśli chodzi o rozwiązanie Teamcenter X. Doceniamy również możliwość jego rozbudowy w przyszłości”. Classified Cycling ceni sobie łatwy dostęp do systemu PLM w chmurze dla osób pracujących z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. „Bezpieczny dostęp do danych produktów oraz procesów w chmurze ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Ułatwia bowiem współpracę i pomaga zespołom szybciej tworzyć innowacje”.

Obejrzyj webinar, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Classified Cycling korzysta z systemu PLM, aby rozwinąć swój biznes.

System PLM dla wytwarzania – Dopasowany do potrzeb procesów montażu nadwozia (Body-in-White)

Dzięki Teamcenter X Manufacturing możesz szybko zareagować na potrzeby dotyczące wytwarzania w całym cyfrowym przedsiębiorstwie. Rozwiązanie zapewnia ciągłość informacji produkcyjnych oraz ponowne wykorzystanie danych wspólnie z najważniejszymi osobami z organizacji i spoza niej, aby wesprzeć procesy planowania, projektowania oraz symulacji.

Pierwsza wersja Teamcenter X Manufacturing obsługuje rozwiązanie dopasowane do montażu nadwozia, które umożliwia wykorzystanie aplikacji produkcyjnych takich jak: Assembly Line Planner, Process Simulate, Fixture Planner, Line Designer oraz Teamcenter Manufacturing. W przyszłości pojawią się również rozwiązania dopasowane do potrzeb innych branż.

Obejrzyj webinar, aby dowiedzieć się więcej na temat Teamcenter X Manufacturing.