Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Oprogramowanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS) jest niezbędne, by określić potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zasobów produkcyjnych. Strategiczne planowanie i dokładne harmonogramowanie to klucz do wydajnego wykorzystania materiałów i maszyn oraz zarządzania pracą ludzi. Jeśli chcesz usprawnić działalność lub przygotować swoją firmę na kolejny etap rozwoju, możliwość optymalizacji procesu produkcji przy pomocy oprogramowania do harmonogramowania pozwoli Ci podejmować świadome decyzje i wyprzedzić konkurencję.
Opcenter APS to już od ponad 20 lat preferowane oprogramowanie do harmonogramowania dla tysięcy firm produkcyjnych na całym świecie, które stanowi kluczowy element na drodze do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Możliwość integracji rozwiązania z systemami MES i ERP oraz z łańcuchem dostaw pozwala stworzyć wysoce wydajny proces produkcji. W rezultacie możesz poprawić obsługę klienta i osiągnąć wyższą rentowność.
Pobierz Opcenter SC Express już dziś i przekonaj się, jak oprogramowanie APS może pomóc Ci w pracy.
Proces planowania i harmonogramowania produkcji może być bardzo skomplikowany, przede wszystkim wtedy, gdy firma się rozwija i zwiększa się liczba dostępnych zasobów. Oczywiście każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się własną gamą potrzeb i oczekiwań dotyczących optymalnego planowania produkcji, jednak oprogramowanie APS zapewnia korzyści potrzebne wszystkim firmom, takie jak:
Wypróbuj skalowalne rozwiązanie Opcenter SC Express bez opłat. Po prostu pobierz program i już dziś rozpocznij planowanie produkcji.
Stwierdzenie, że tylko duże firmy produkcyjne potrzebują systemu do planowania produkcji, to powszechny mit dotyczący oprogramowania APS. Tak naprawdę małe i średnie przedsiębiorstwa również potrzebują tego typu oprogramowania, być może nawet bardziej niż najwięksi gracze. Duże, międzynarodowe organizacje mają przewagę wynikającą z wyższego budżetu oraz większej liczby pracowników, którzy mogą z łatwością zająć się planowaniem produkcji. Mniejsze firmy zwykle nie dysponują zasobami, które pozwoliłyby im analizować duże ilości danych dotyczących produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży, więc muszą znaleźć program, który zrobi to za nie.
Idealne rozwiązanie do koordynacji wszystkich działań firmy – w tym sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia i transportu – jest dziś na wyciągnięcie ręki. Pobierz Opcenter SC Express za darmo i zacznij działać.
Firma Chocolates Valor S.A. produkuje wysokiej jakości tabliczki czekolady, czekoladki oraz przekąski. Przed wdrożeniem systemu do zaawansowanego planowania i harmonogramowania przedsiębiorstwo pracowało w oparciu o arkusze kalkulacyjne z danymi pobranymi z systemu ERP. Taka praca wymagała dużych wysiłków, jeśli chodzi o pozyskanie danych z fabryki, była czasochłonna i angażowała wiele osób. Otrzymane informacje były ponadto niedokładne i nie pozwalały na zbudowanie elastycznego, skutecznego procesu podejmowania decyzji.
Wdrożenie oprogramowania do planowania produkcji poskutkowało osiągnięciem znaczących korzyści. Dzięki oprogramowaniu Siemens APS firma Valor mogła szybciej tworzyć sekwencje zamówień produkcyjnych, zwiększyć dokładność planowania produkcji i usprawnić komunikację między różnymi zespołami. Firmie udało się również zaoszczędzić aż 16 godzin tygodniowo, jeśli chodzi o pracę planistów i zwiększyć poziom obsługi z 97,8% do 98,5%.
Przekonaj się, jak rozwiązanie Siemens Opcenter SC Express może usprawnić Twój proces produkcji.
Dołącz do tysięcy firm produkcyjnych z całego świata, które również korzystają z rozwiązania APS. Opcenter APS to preferowane oprogramowanie do harmonogramowania produkcji, które stanowi kluczowy element na drodze do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Jeszcze bardziej zwiększ wydajność dzięki integracji rozwiązania z systemami MES i ERP oraz z łańcuchem dostaw i stwórz wysoce skuteczny proces produkcji. W rezultacie możesz poprawić obsługę klienta i osiągnąć wyższą rentowność.
Zobacz, w jaki sposób oprogramowanie APS może bez ryzyka finansowego zmienić Twoje przedsiębiorstwo produkcyjne. Pobierz oprogramowanie Opcenter SC Express za darmo i zacznij pracę już dziś.