Projektowanie układów elektrycznych i inżynieria okablowania
Poziom wykorzystania układów elektrycznych stale rośnie, czy to w samochodach osobowych, samolotach czy maszynach stosowanych w przemyśle ciężkim. Rosnące rozmiary i stopień złożoności tych układów przyczyniają się do wzrostu kosztów procesu rozwoju oraz ryzyka błędów, mogących potencjalnie prowadzić do jeszcze wyższych kosztów lub utraty renomy marki.
Niniejszy artykuł techniczny omówi proces projektowania i weryfikacji zespołu przewodów do niewielkiego traktora w rozwiązaniu VeSys. Dzięki funkcjom dostępnym w takim rozwiązaniu producenci pojazdów mogą skutecznie stawić czoła wyzwaniom w postaci złożoności produktu i konieczności zapewnienia wysokiej jakości przy jednoczesnym skróceniu czasu wprowadzenia produktu na rynek.
Oprogramowanie do projektowania zespołów przewodów: Funkcje i zalety
Oprogramowanie VeSys oferuje funkcje projektowania i analiz ułatwiające inżynierom błyskawiczne tworzenie bezbłędnych projektów układów elektrycznych i zespołów przewodów już za pierwszym podejściem. Dzięki automatyzacji, analizom i wielu innym funkcjom oszczędzającym cenny czas narzędzie VeSys umożliwia zespołom skoncentrowanie wysiłków na tym, co naprawdę istotne: na opracowywaniu innowacji. Ponadto solidny wątek cyfrowy stanowi gwarancję identyfikowalności projektów w ramach całego obiegu informacji, od określania wymagań i definicji po wytwarzanie zespołu przewodów. Dzięki tym funkcjom producenci pojazdów mogą skutecznie stawić czoła wyzwaniom w postaci złożoności produktu i konieczności zapewnienia wysokiej jakości przy jednoczesnym skróceniu czasu wprowadzenia produktu na rynek. Artykuł porusza następujące tematy:
- Łatwe dodawanie funkcjonalności do projektu
- Testowanie obwodów pod kątem zgodności z założeniami projektowymi przy użyciu weryfikacji jakościowej
- Synchronizowanie danych projektowych między różnymi poziomami abstrakcji, a nawet bezpośrednio miedzy różnymi domenami inżynierii
Oprogramowanie do projektowania zespołów przewodów: Nowoczesne rozwiązania Siemens VeSys
Nowe rozwiązania do projektowania układów elektrycznych i zespołów przewodów wykorzystują automatyzację, ułatwiają współpracę oraz przyspieszają weryfikację w celu obniżenia kosztów projektowania, skrócenia cykli oraz obniżenia ryzyka błędów związanych z układami elektrycznymi.
VeSys to zestaw narzędzi do projektowania okablowania dla wymagających firm, w których prostota obsługi oraz wartość są równie ważne, co oferowane funkcje. Zoptymalizowane pod kątem szybkiego wdrożenia i prostej instalacji rozwiązanie VeSyS pomaga użytkownikom osiągnąć znaczący zwrot z inwestycji dzięki solidnym, ale intuicyjnym funkcjonalnościom. Narzędzi do projektowania obwodów i wiązek można używać osobno lub wdrożyć je razem. To drugie podejście umożliwia bezproblemowy przepływ danych projektowych dotyczących okablowania do powiązanych projektów wiązek przewodów, ograniczając tym samym nakład pracy i minimalizując ryzyko kosztownych błędów. Pobierz nasz artykuł techniczny, aby dowiedzieć się więcej.