Oprogramowanie jako fundamentalny element mobilności
Samochody wciąż się zmieniają – nie opierają się już tylko na elementach mechanicznych, ale w dużej mierze polegają na sterowanych przez oprogramowanie komponentach elektronicznych. To wszystko rewolucjonizuje zasady konkurencji w branży motoryzacyjnej. Oprogramowanie umożliwia powstanie zaawansowanych innowacji, które odpowiadają za popularne trendy: jazdę autonomiczną, elektryfikację oraz rozwiązania mobilności współdzielonej. Według danych firmy McKinsey w 2030 roku oprogramowanie będzie stanowiło 30% wszystkich elementów w pojeździe. Jednak wraz z rosnącym znaczeniem elektroniki i oprogramowania zwiększył się również poziom ich złożoności, co doprowadziło do licznych problemów związanych z jakością. Można to zauważyć po sięgającej milionów liczbie niedawnych wycofań pojazdów.
- W 2010 roku typowe auto korzystało z około 10 milionów linijek kodu. W 2016 roku liczba ta wzrosła do 150 milionów.
- 2017: Na rynku amerykańskim odbyło się 436 akcji wycofań, które dotyczyły 32 milionów pojazdów (wg. Recall Masters).
- 2018: W USA odbyły się 443 akcje wycofań, które dotyczyły 47 milionów pojazdów (Recall Masters). 102 z nich były związane bezpośrednio z oprogramowaniem i elektroniką.
- Liczba naprawianych pojazdów spada: W 2017 roku było to 39%, a w 2018 tylko 31% (Recall Masters).
- Na drogach w USA porusza się dziś 76 milionów pojazdów objętych akcjami wycofania (Recall Masters).
Producenci OEM i dostawcy z branży motoryzacyjnej, którzy zajmują się tworzeniem oprogramowania wbudowanego, potrzebują jednolitej platformy rozwoju takich aplikacji, która umożliwi zarządzanie wszystkimi zadaniami w celu rozwoju solidnej i skalowalnej architektury pojazdu, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zagwarantowania niezawodności.
Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się więcej na temat wyzwań, z którymi mierzą się producenci OEM oraz dostawcy. Poznaj również rozwiązanie POLARION od firmy Siemens, które pozwala osiągnąć bezpieczną i niezawodną platformę rozwoju mobilności: