Skip to Main Content
E-book

Przykłady zastosowania IoT

Liczba połączonych urządzeń wciąż rośnie w bardzo szybkim tempie, a IoT nie ogranicza się już tylko do monitorowania działania sprzętu. Wartość IoT jest coraz ściślej związana ze zbieraniem danych z maszyn, które pozwalają na określenie strategii ukierunkowanej na wzrost wydajności produkcji.

Przeczytaj ten krótki e-book i dowiedz się więcej o głównych przykładach zastosowania IoT, z których mogą skorzystać firmy, aby szybko uzyskać przydatne informacje.


Zdalne monitorowanie z pomocą IoT

Dzisiejsza globalna gospodarka jest nieprzewidywalna, dlatego rutynowe wizyty w celu sprawdzenia stanu maszyny lub przeprowadzenia konserwacji mogą być niemożliwe lub nieekonomiczne. Zdalne monitorowanie stanu urządzeń w ramach IIoT zapewnia producentom różnej wielkości wiele korzyści. Urządzenia połączone w ramach IoT sprawiają, że dane dotyczące wydajności i działania sprzętu są łatwo dostępne z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie. Pozwala to firmie wykryć potencjalne problemy w czasie rzeczywistym, a nawet w razie potrzeby wykonywać konserwację proaktywnie. Dzięki odpowiedniej łączności i zabezpieczeniom firmy mogą wykonywać aktualizacje oprogramowania i firmware oraz prowadzić serwis zdalnie, bez wysokich kosztów związanych z pracą i wyjazdami.

Zdalne monitorowanie hali produkcyjnej

Bez IoT pozyskanie informacji o stanie maszyny i jej wydajności wymaga osobistej wizyty na miejscu, podczas której należy zebrać podstawowe dane operacyjne. Zdalne monitorowanie z pomocą IoT może zaoferować szczegółowe dane o wydajności maszyny w czasie rzeczywistym. Te informacje można analizować w celu znalezienia powtarzalnych wzorców i zrozumienia zależności, które wpływają na wskaźnik OEE oraz produkcję.

Analiza danych pozwala zoptymalizować wydajność sprzętu dla pojedynczej maszyny lub całej linii produkcyjnej, dzięki czemu organizacja może porównać efektywność różnych maszyn i fabryk.

Zarządzanie zużyciem energii w ramach IoT

Firmy coraz częściej korzystają z rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy, aby lepiej zrozumieć zużycie prądu i zarządzanie nim oraz znaleźć sposób na ograniczenie konsumpcji i kosztów. Wiele organizacji przemysłowych może wyłącznie monitorować zużycie energii dla całego zakładu, a nie poszczególnych hal produkcyjnych.

Zarządzanie zużyciem energii w ramach IoT pozwala zapisać dane dotyczące zużycia oraz parametrów operacyjnych, takich jak temperatura, ciśnienie i prędkość dla każdej maszyny na hali. Informacje można analizować pod kątem wzorców wykorzystania, aby przenieść procesy zużywające więcej energii w czasie, a nawet opracować cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Pobierz e-book i dowiedz się, w jaki sposób możesz przygotować swoje rozwiązania IoT na przyszłość, aby uwzględnić nieustające innowacje oraz rosnącą złożoność.

Udostępnij