Pokonaj problemy z przepływem, ciśnieniem i wahaniami momentu obrotowego w systemach hydraulicznych i pneumatycznych
Pompy i sprężarki są stosowane na szeroką skalę w wielu różnych branżach na potrzeby pompowania cieczy lub sprężania gazów. Zaprojektowanie solidnych, niezawodnych urządzeń wirowych, które są wolne od problemów z przepływem, ciśnieniem i wahaniami momentu obrotowego to złożone zadanie. Wyśrubowane regulacje dotyczące zużycia energii, bezpieczeństwa, hałasu i wibracji sprawiają, że producenci muszą uwzględniać w swoich projektach wiele elementów, które często są ze sobą sprzeczne.
W jaki sposób uniknąć aeracji, kawitacji oraz wycieków w przypadku pomp?
Wymienione problemy są często konsekwencją złego projektu pompy oraz braku możliwości oceny spadku ciśnienia wynikającego z niewłaściwych rozmiarów komponentów hydraulicznych.
Problemy z aeracją, kawitacją i wyciekami są ze sobą ściśle powiązane i mogą doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia różnych elementów.
Dzięki oprogramowaniu do symulacji systemów inżynierowie mogą osiągnąć odpowiedni przepływ oraz zapewnić właściwe działanie pomp we wszystkich warunkach operacyjnych. Mają szansę przewidzieć zjawiska aeracji i kawitacji, które mogą wystąpić podczas rzeczywistej pracy.
Jak ograniczyć tarcie i straty podczas pompowania w sprężarce?
Sprężone powietrze jest stosowane w wielu różnych branżach, a stworzenie wydajnej sprężarki ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o osiągnięcie neutralnego węglowo środowiska. Przewidywanie tarcia oraz strat podczas pompowania w przypadku sprężarki ze złożonymi obwodami to bardzo pracochłonne i skomplikowane zadanie.
Z pomocą oprogramowania do symulacji systemów inżynierowie mogą ograniczyć tarcie oraz straty, polepszyć wydajność sprężarki oraz dynamikę układów gazowych, łącząc narzędzia do analizy w domenie czasu i częstotliwości.