12 sposobów na skrócenie procesu projektowania okablowania i zespołów przewodów
Rosnąca złożoność projektów instalacji elektrycznych wymaga ewolucji narzędzi do projektowania używanych przez współczesnych inżynierów elektryków. Obecnie nawet stosunkowo proste produkty są często bardziej zaawansowane niż szczytowe osiągnięcia technologii sprzed 25 lat. Aby poradzić sobie z ich opracowywaniem, inżynierowie potrzebują oprogramowania do projektowania układów elektrycznych, które ograniczy złożoność i pomoże im pracować mądrzej i szybciej. Ten artykuł prezentuje 12 sposobów, dzięki którym narzędzie VeSys do projektowania okablowania i zespołów przewodów może skrócić czas trwania cyklu projektowania, wyeliminować koszty poprawek i podnieść marże.
Rozwiązania technologiczne skracają czas trwania cyklu projektowania, zmniejszają koszty poprawek i pozwalają podnieść marże
Narzędzie VeSys jest używane przez producentów OEM i producentów zespołów przewodów na całym świecie: począwszy od małych firm zatrudniających do 10 pracowników po największe przedsiębiorstwa w branży. Dzięki funkcjom automatyzacji eliminującym wiele z najbardziej pracochłonnych i podatnych na błędy zadań udało im się skrócić czas trwania cyklu projektowania, zmniejszyć koszty poprawek i podnieść marże. Zalety obejmują miedzy innymi:
- Zaawansowane funkcje analiz i weryfikacji, które umożliwiają przetestowanie produktu przed jego zbudowaniem, w tym integrację z systemem MCAD
- Zintegrowaną bibliotekę, która eliminuje pomyłki przy wyborze części
- Import przewodów z arkusza kalkulacyjnego, który pozwala na szybsze sporządzanie wyceny i utworzenie projektu