Inżynierski start-up Surf Loch to mała firma działająca na światową skalę
Aby budować baseny wytwarzające fale na całym świecie, Surf Loch wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) jako centralną lokalizację dla wszystkich swoich danych i dokumentów dotyczących produktu. Przekonaj się, jak firma Surf Loch projektuje, współpracuje, przeprowadza weryfikację, realizuje zaopatrzenie i produkcję oraz wdraża zasoby inżynierskie za pomocą rozwiązania Teamcenter.
Start-upy zajmujące się rozwojem produktów podążają szybką ścieżką rozwoju dzięki rozwiązaniu Teamcenter X
Zobacz, jak inne start-upy przyspieszają swoją działalność dzięki oprogramowaniu PLM. Firma Classified Cycling wkroczyła na szybką ścieżkę w stronę wydajności i rentowności. Ten innowacyjny start-up zajmujący się produkcją części rowerowych wysokiej klasy wybrał oferowane przez firmę Siemens rozwiązanie Teamcenter X w chmurze. Zobacz, w jaki sposób system PLM wspiera misję firmy Classified Cycling: dążenie do ulepszenia wrażeń z jazdy rowerem dzięki wyjątkowemu i niezwykle innowacyjnemu układowi zmiany biegów.
Większość firm rozpoczyna stosowanie systemu PLM od przejęcia kontroli nad danymi projektowymi
Ile czasu marnujesz na zarządzanie danymi CAD? Badania pokazały, że firmy, które nie wdrożyły dobrych praktyk w zarządzaniu projektami CAD, marnują nawet 25% czasu pracy zespołów projektowych na bezproduktywne zadania związane z zarządzaniem danymi, np. wyszukiwanie plików i przygotowywanie projektów dla innych osób. Ze względu na rosnącą złożoność produktów odpowiednie zarządzanie plikami CAD ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.
Pobierz artykuł techniczny opracowany przez firmę analityczną Tech-Clarity, aby poznać najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami CAD.
Oprogramowanie PLM w modelu usługi (SaaS) w chmurze przyspiesza realizację innowacji inżynierskich start-upów
Przekonaj się, jak najlepsze w swojej klasie, niezawodne i solidne usługi chmurowe mogą rozwijać się wraz z Twoją firmą i pomóc przyspieszyć innowacje. Obejrzyj film „Szybkie wdrożenie rozwiązania PLM” i dowiedz się, jak wdrożyć gotowe na przyszłość środowisko PLM w modelu SaaS w chmurze, które pomoże Ci osiągnąć wyznaczone cele biznesowe. Poznaj też inne korzyści, na przykład możliwość łatwego wdrażania nowych użytkowników oraz uzyskania bezpiecznego dostępu do danych na temat cyklu życia produktu z dowolnego miejsca oraz urządzenia. Możesz też skorzystać z wersji testowej i wypróbować Teamcenter X bezpłatnie, przez 30 dni!