Cztery najważniejsze korzyści wynikające z projektowania opartego na symulacji
Korzyści wynikające projektowania opartego na symulacji dla opracowywania innowacji
Pobierz e-book już dziś:
Nowe wyzwania potwierdzają konieczność wykonywania symulacji projektu produktu
Producenci działają pod presją wymuszającą lepsze zrozumienie działania produktu w fazie projektowania w obliczu jego rosnącej złożoności, ograniczeń budżetowych procesu rozwoju i konkurencyjnego środowiska biznesowego. Nacisk na innowacyjność ma kluczowe znaczenie i jest katalizatorem nowych możliwości rynkowych. Poza koniecznością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań istnieje też ogromna presja na tworzenie produktów wyróżniających się lepszą jakością, większą niezawodnością i bogatszą funkcjonalnością. Ze względu na skrócenie harmonogramów rozwoju i potrzebę szybszego wprowadzania produktów na rynek projektanci mają mniej czasu na opracowanie innowacyjnych produktów. Inicjatywa Siemens Accelerated Engineering może pomóc w kompleksowym rozwiązaniu tych problemów.
Projektowanie oparte na symulacji poprawia wyniki
Firma Aberdeen definiuje projektowanie oparte na symulacji według prostej zasady polegającej na wykorzystaniu symulacji na wczesnym etapie procesu projektowania. Ponieważ inżynierowie projektowania przewyższają liczebnie ekspertów ds. symulacji w stosunku 5:1, a nawet 10:1, procesy pracy skutkujące izolowaniem działań zespołu ekspertów ds. symulacji mogą powodować powstawanie wąskich gardeł w procesie projektowania. Aby je wyeliminować, najlepsze w swojej klasie firmy, zdefiniowane przez firmę Aberdeen jako 20% przedsiębiorstw uzyskujących najlepsze wyniki na podstawie samodzielnie raportowanych wskaźników, wdrożyły symulację bezpośrednio w środowisku projektowania. Tabele na poparcie tego twierdzenia znajdują się w pliku PDF do pobrania.