Siemens PLM prowadzi szeroką gamę testów systemów ADAS na potrzeby regulacyjne i rozwojowe
Na świecie operuje obecnie ponad miliard pojazdów, a w wypadkach każdego dnia ginie 3287 osób — bezpieczeństwo jest zatem bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Ponad 90% wszystkich wypadków jest spowodowanych przez błąd kierowcy, dlatego ograniczenie wpływu czynnika ludzkiego na jazdę może znacząco zmniejszyć liczbę ofiar.
Wdrożenie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) to pierwszy krok na drodze do osiągnięcia pełnej autonomii (na poziomie 5), czyli sytuacji, w której do prowadzenia pojazdu nie będzie już potrzebna obecność kierowcy. Siemens ma możliwość prowadzenia wszystkich rodzajów testów systemów ADAS — od regulacyjnych do rozwojowych. Nasze wyspecjalizowane zespoły prowadzą testy konsumenckie dla pojazdów pasażerskich, na przykład te opracowane przez europejską organizację New Car Assessment Program (NCAP). Mamy również możliwość przeprowadzenia wszelkich testów systemów ADAS, które są zgodne z aktualnymi regulacjami Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) dla ciężarówek i autobusów, takich jak regulamin ECE 130 w zakresie systemu ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS) oraz regulamin ECE 131 w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (AEBS). Wszystkie nasze działania w zakresie systemów ADAS są ponadto akredytowane zgodnie z normą ISO 10725.
Thank you for downloading our whitepaper