Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Rozwiązania produkcyjne Valor pomogą Ci zostać wiodącym w swojej klasie producentem elektroniki dzięki lepszemu wykorzystaniu ogromnej ilości danych tworzonych w ramach wszystkich operacji produkcyjnych. Kompleksowe rozwiązania oferują łatwy dostęp do platformy, która zbiera, analizuje i wykorzystuje dane z wszystkich maszyn i procesów na hali produkcyjnej.
Kreatywne pulpity i raporty zapewniają informacje na temat działania sprzętu, linii produkcyjnej oraz całej fabryki, a także możliwość planowania zasobów przedsiębiorstwa. Zintegrowane analizy produkcji pod kątem pełnej automatyzacji przenoszenia materiałów między stanowiskami roboczymi gwarantują bezproblemowe uzupełnienie linii produkcyjnych w odpowiednim czasie i zwiększają wydajność produkcji, jednocześnie ograniczając konieczność magazynowania zbędnych materiałów.
Rozwiązania produkcyjne Valor pomogą Ci zostać wiodącym w swojej klasie producentem elektroniki dzięki lepszemu wykorzystaniu ogromnej ilości danych tworzonych w ramach wszystkich operacji produkcyjnych. Kompleksowe rozwiązania oferują łatwy dostęp do platformy, która zbiera, analizuje i wykorzystuje dane z wszystkich maszyn i procesów na hali produkcyjnej.
Kreatywne pulpity i raporty zapewniają informacje na temat działania sprzętu, linii produkcyjnej oraz całej fabryki, a także możliwość planowania zasobów przedsiębiorstwa. Zintegrowane analizy produkcji pod kątem pełnej automatyzacji przenoszenia materiałów między stanowiskami roboczymi gwarantują bezproblemowe uzupełnienie linii produkcyjnych w odpowiednim czasie i zwiększają wydajność produkcji, jednocześnie ograniczając konieczność magazynowania zbędnych materiałów.
Zwiększ wydajność produkcji, korzystając z realistycznego harmonogramowania zleceń, które odzwierciedla przepustowość fabryki w czasie rzeczywistym.
Rozwiązanie Opcenter Intelligence Electronics zostało zaprojektowane specjalnie pod kątem produkcji i montażu płytek PCB, zapewniając kierownikom produkcji i inżynierom najważniejsze informacje, niezbędne do tego, aby na czas dostarczać jakościowe produkty.
Rozwiązanie Valor Material Management zapewnia przepływ materiałów między magazynem i halą produkcyjną zgodny z metodyką lean. Pomaga ono ograniczyć liczbę odpadów i materiałów w magazynie poprzez zoptymalizowanie wykorzystania, zwiększenie wydajności i usunięcie zbędnych elementów z hali produkcyjnej.
Opcenter Execution Electronics IoT pozwala zbierać informacje produkcyjne, zapewniając dostęp do danych ze wszystkich maszyn oraz procesów na hali. Rozwiązanie maksymalizuje wydajność przepływu danych i automatycznie standaryzuje wszystkie zebrane informacje.
Use a single standard to create a digital twin of the electronics manufacturing process
The default for electronics manufacturers looking to improve operational productivity and yield in their SMT assembly process is often investing in...
Montaż płytek PCB to bardzo złożone zadanie. Cały proces należy dokładnie monitorować oraz zarządzać prowadzonymi działaniami, aby spełnić standard...
Market demand for a high mix of products, low volumes, low costs and fast delivery often leave manufacturers feeling that they have no choice but t...