Zarejestruj się już teraz, aby rozpocząć bezpłatny, 30-dniowy okres próbny dla oprogramowania Process Simulate Human

Perform Human-Centered Design and Planning

Human-centered design, simulation and ergonomics

Modelowanie i symulacja ruchu człowieka w Tecnomatix umożliwiają poprawę bezpieczeństwa, wydajności i komfortu środowiska pracy dzięki zastosowaniu wirtualnych modeli człowieka — Jacka i Jill. Operacje, których centralnym elementem jest człowiek, można analizować przy użyciu realistycznych, skalowalnych modeli i dopasowywać je do różnych cech populacji.

Możesz również testować aspekty projektowe i operacyjne szerokiego wachlarza czynników wpływających na ludzi, takich jak: ryzyko wystąpienia urazów, wyczucie czasu, wygoda użytkowania, dostępność, linia wzroku, wkład energii i ograniczenia dotyczące zmęczenia oraz inne istotne parametry. Pomaga to w zapewnieniu zgodności z normami ergonomicznymi już na etapie planowania i pozwala uniknąć wykrycia problemów związanych z zachowaniem człowieka i wykonalnością konkretnych operacji dopiero na etapie produkcji.

Perform Human-Centered Design and Planning

Modelowanie i symulacja ruchu człowieka w Tecnomatix umożliwiają poprawę bezpieczeństwa, wydajności i komfortu środowiska pracy dzięki zastosowaniu wirtualnych modeli człowieka — Jacka i Jill. Operacje, których centralnym elementem jest człowiek, można analizować przy użyciu realistycznych, skalowalnych modeli i dopasowywać je do różnych cech populacji.

Możesz również testować aspekty projektowe i operacyjne szerokiego wachlarza czynników wpływających na ludzi, takich jak: ryzyko wystąpienia urazów, wyczucie czasu, wygoda użytkowania, dostępność, linia wzroku, wkład energii i ograniczenia dotyczące zmęczenia oraz inne istotne parametry. Pomaga to w zapewnieniu zgodności z normami ergonomicznymi już na etapie planowania i pozwala uniknąć wykrycia problemów związanych z zachowaniem człowieka i wykonalnością konkretnych operacji dopiero na etapie produkcji.

Interesuje Cię oprogramowanie Tecnomatix?

Subskrybuj najnowsze informacje o oprogramowaniu Tecnomatix

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków