Symulacja systemu zarządzania ciepłem

Analizuj interakcje termiczne w złożonych systemach

Symulacja systemu zarządzania ciepłem

Zaprojektuj wydajne i niezawodne systemy dzięki optymalizacji zarządzania ciepłem. Utrzymanie temperatury komponentów w optymalnym zakresie, usuwanie nadmiernego ciepła lub jego ponowne wykorzystanie w celu zwiększenia wydajności to dziś nieodłączne wyzwania związane z działaniem złożonych systemów. Oprogramowanie Simcenter oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań, które pomagają pokonać wyzwania związane z integracją termiczną i obejmują cały cykl projektowania: od etapu wstępnego aż po ostateczną walidację.

Simcenter pomaga zmaksymalizować poziom komfortu w samochodach, samolotach i pomieszczeniach, jednocześnie optymalizując wydajność energetyczną. Możesz wykorzystać oprogramowanie, aby odzwierciedlić rzeczywiste środowisko operacyjne swojego systemu, z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem podczas projektowania i walidacji strategii kontroli temperatury. Ponadto oprogramowanie Simcenter pozwala analizować integrację systemów odzyskiwania ciepła oraz ich wpływ na wydajność oraz zużycie energii. Możesz również skorzystać z zaawansowanych funkcji postprocessingu, aby graficznie przedstawić przepływy energii w systemie.

Symulacja systemu zarządzania ciepłem

Zaprojektuj wydajne i niezawodne systemy dzięki optymalizacji zarządzania ciepłem. Utrzymanie temperatury komponentów w optymalnym zakresie, usuwanie nadmiernego ciepła lub jego ponowne wykorzystanie w celu zwiększenia wydajności to dziś nieodłączne wyzwania związane z działaniem złożonych systemów. Oprogramowanie Simcenter oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań, które pomagają pokonać wyzwania związane z integracją termiczną i obejmują cały cykl projektowania: od etapu wstępnego aż po ostateczną walidację.

Simcenter pomaga zmaksymalizować poziom komfortu w samochodach, samolotach i pomieszczeniach, jednocześnie optymalizując wydajność energetyczną. Możesz wykorzystać oprogramowanie, aby odzwierciedlić rzeczywiste środowisko operacyjne swojego systemu, z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem podczas projektowania i walidacji strategii kontroli temperatury. Ponadto oprogramowanie Simcenter pozwala analizować integrację systemów odzyskiwania ciepła oraz ich wpływ na wydajność oraz zużycie energii. Możesz również skorzystać z zaawansowanych funkcji postprocessingu, aby graficznie przedstawić przepływy energii w systemie.

Simcenter Amesim

A woman looking at the screen using Siemens Software for system simulation

Optimize the performance of mechatronic systems from the early design stage

Czytaj dalej
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Calsonic Kansei Corporation

Auto supplier cuts number of physical prototypes in half with help of the Simcenter Amesim Vehicle Thermal Management solution

Siemens Digital Industries Software solution enables Calsonic Kansei to improve accuracy of models by at least 80 percent

Czytaj dalej See all Success Stories

Webinar na żądanie

Wykorzystaj cyfrową strategię, aby usprawnić sekcję gorącą w projekcie turbiny gazowej

Portfolio narzędzi Simcenter do symulacji multifizycznej pozwala usprawnić działanie sekcji gorącej

Sprawniejsze działanie sekcji gorącej dzięki lepszemu projektowi komory spalania oraz bardziej wydajnemu chłodzeniu łopatek turbiny

Obejrzyj webinar

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
Masz pytania?