Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Wykorzystaj wiodące techniki symulacji z pomocą oprogramowania Simcenter. Platforma oferuje liczne możliwości obliczeń numerycznych, na przykład w postaci uznanego solwera, funkcji szczegółowej analizy działania, a także wydajnych możliwości dyskretnego partycjonowania oraz przetwarzania równoległego. Simcenter obejmuje ponadto wszystkie fazy rozwoju – model w pętli (MiL), oprogramowanie w pętli (SiL) oraz sprzęt w pętli (HiL) – dzięki kompatybilnym bibliotekom działającym w czasie rzeczywistym oraz licznym funkcjom upraszczania modeli. Modele przygotowane w Simcenter mogą być na bieżąco eksportowane do kilkunastu rodzajów plików wynikowych.
Bezproblemową integrację 1D/3D zapewniają proste w obsłudze funkcje importu modeli FEA/FEM oraz CAD, a także liczne dedykowane połączenia z narzędziami CFD i MBS. Oprogramowanie Simcenter obsługuje wszystkie tryby sprzężenia w standardzie Functional Mock-up Interface (FMI). Jego neutralny interfejs kosymulacji umożliwia spersonalizowane połączenie ze stworzonymi wewnętrznie lub starszymi programami. Kluczową przewagę zapewnia także wsparcie języka Modelica: możesz połączyć najlepsze aspekty podejścia kauzalnego i niekauzalnego w ramach jednej platformy.
Wykorzystaj wiodące techniki symulacji z pomocą oprogramowania Simcenter. Platforma oferuje liczne możliwości obliczeń numerycznych, na przykład w postaci uznanego solwera, funkcji szczegółowej analizy działania, a także wydajnych możliwości dyskretnego partycjonowania oraz przetwarzania równoległego. Simcenter obejmuje ponadto wszystkie fazy rozwoju – model w pętli (MiL), oprogramowanie w pętli (SiL) oraz sprzęt w pętli (HiL) – dzięki kompatybilnym bibliotekom działającym w czasie rzeczywistym oraz licznym funkcjom upraszczania modeli. Modele przygotowane w Simcenter mogą być na bieżąco eksportowane do kilkunastu rodzajów plików wynikowych.
Bezproblemową integrację 1D/3D zapewniają proste w obsłudze funkcje importu modeli FEA/FEM oraz CAD, a także liczne dedykowane połączenia z narzędziami CFD i MBS. Oprogramowanie Simcenter obsługuje wszystkie tryby sprzężenia w standardzie Functional Mock-up Interface (FMI). Jego neutralny interfejs kosymulacji umożliwia spersonalizowane połączenie ze stworzonymi wewnętrznie lub starszymi programami. Kluczową przewagę zapewnia także wsparcie języka Modelica: możesz połączyć najlepsze aspekty podejścia kauzalnego i niekauzalnego w ramach jednej platformy.
Spraw, aby rozwój produktu był bardziej wydajny, korzystając ze spójnego zestawu narzędzi, które łączą się z zewnętrznymi programami typu CAx – Simcenter 3D, Simcenter STAR-CCM+ oraz innym oprogramowanie CAE. Takie połączenie pozwoli Ci łatwo skorzystać z innych aplikacji z różnych domen, na przykład CAD, CAE, FEA/FEM, CFD oraz MBS. Oprogramowanie Simcenter oferuje zaawansowane funkcje sprzężenia z narzędziami 3D CAE, które umożliwiają prowadzenie dokładnych kosymulacji, jak również funkcje importu odpowiadające za integrację geometrii CAD lub danych modalnych z analizy MES w ramach modelu.
Uruchamiaj modele oprogramowania Simcenter na oprogramowaniu wewnętrznym w formie wyeksportowanych bibliotek kosymulacji DLL, korzystając z neutralnego interfejsu. Taki interfejs umożliwia również prowadzenie wydajnych kosymulacji z wykorzystaniem różnych modeli Simcenter za pośrednictwem współdzielonej pamięci lub połączenia TCP-IP. Oprogramowanie Simcenter obsługuje ponadto wszystkie rodzaje sprzężenia standardu Functional Mock-up Interface (FMI) w wersji 1.0 i 2.0. Dzięki temu można je bezproblemowo połączyć z rosnącą liczbą narzędzi kompatybilnych ze standardem FMI.
Wdróż skuteczne metody współpracy między inżynierami systemów i układów sterowania na każdym etapie cyklu rozwoju. Większość bibliotek Simcenter może działać w czasie rzeczywistym, co umożliwia uproszczenie modeli przy zachowaniu ich odpowiedniej formy fizycznej w ciągłym procesie wspieranym przez solidne narzędzia do uproszczeń. Walidację strategii sterowania zapewnia integracja kodu C oraz interfejs Simulink. Moduł Automation Connect łączy model cyfrowego bliźniaka z fizycznymi lub wirtualnymi programowalnymi sterownikami logicznymi PLC.
Extend your use of Simcenter with Modelica, the open standard physical systems description language. Not only can you build multi-physics acausal models using tools of the Modelica platform, you can also use Simcenter powerful features to run and analyze the full system. You can develop, enhance and reuse Modelica libraries to describe dynamic multi-physics systems, and combine them seamlessly with the Simcenter native libraries: the best of both worlds in your hands.
Dokładnie symuluj działanie systemu, korzystając z nowoczesnych metod numerycznych, które umożliwiają szczegółowe zapisanie i odtworzenie charakterystyki dynamicznej. Biblioteka podziałów dyskretnych oraz wbudowane funkcje przetwarzania równoległego dla analiz masowych oraz badań optymalizacji umożliwiają szybkie i efektywne symulacje, analizę przestrzeni projektowej dla architektury wielordzeniowej oraz zastosowanie specjalistycznych skryptów i bibliotek na potrzeby wysokowydajnych obliczeń. Oprogramowanie obejmuje różne narzędzia, na przykład do analizy wydajności, które pozwalają na lepszą ocenę i zrozumienie symulacji.
Bosch boosts the quality of fuel injection and braking systems with Simcenter Amesim
See all Success StoriesKeith Lang, General Motors's group manager advanced transmission controls, explains how General Motors implements model-based systems engineering a...
Eric Wendeberg and Kim Bladh, Senior Technical Consultants at CAE Value AB, explain how they use Simcenter Amesim and Simcenter HEEDS to perform mu...
In this video Vincent Talon from Renault Nissan explains how the company address not only thermal engine (gasoline and Diesel) engineering challeng...