Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Jeśli chcesz wprowadzić na rynek bardziej złożone, połączone i inteligentne rozwiązania, wykorzystaj symulację systemów, która pozwala uniknąć wycofań produktu oraz negatywnego wpływu na wizerunek marki.
Rozwiązania Simcenter do symulacji systemów zwiększają ogólną wydajność inżynierii już od wczesnych etapów rozwoju aż po ostateczną walidację działania i kalibrację elementów sterujących. Wydajne funkcje platformy pozwalają szybko zoptymalizować interakcje między układami mechanicznymi, hydraulicznymi, pneumatycznymi, cieplnymi, elektrycznymi i elektronicznymi jeszcze przed przygotowaniem pierwszego fizycznego prototypu.
Rozwiązania Simcenter są odpowiednio dopasowane do potrzeb branży motoryzacyjnej, lotniczej, energetycznej, morskiej, maszyn przemysłowych oraz sprzętu ciężkiego, co pozwala oszczędzić czas podczas tworzenia modeli. Możesz ponadto skorzystać z wydajnych rozwiązań do personalizacji przepływów informacji, symulacji w oparciu o architekturę, inżynierii oprogramowania opartej na modelu, a także funkcji zarządzania modelami i danymi.
Jeśli chcesz wprowadzić na rynek bardziej złożone, połączone i inteligentne rozwiązania, wykorzystaj symulację systemów, która pozwala uniknąć wycofań produktu oraz negatywnego wpływu na wizerunek marki.
Rozwiązania Simcenter do symulacji systemów zwiększają ogólną wydajność inżynierii już od wczesnych etapów rozwoju aż po ostateczną walidację działania i kalibrację elementów sterujących. Wydajne funkcje platformy pozwalają szybko zoptymalizować interakcje między układami mechanicznymi, hydraulicznymi, pneumatycznymi, cieplnymi, elektrycznymi i elektronicznymi jeszcze przed przygotowaniem pierwszego fizycznego prototypu.
Rozwiązania Simcenter są odpowiednio dopasowane do potrzeb branży motoryzacyjnej, lotniczej, energetycznej, morskiej, maszyn przemysłowych oraz sprzętu ciężkiego, co pozwala oszczędzić czas podczas tworzenia modeli. Możesz ponadto skorzystać z wydajnych rozwiązań do personalizacji przepływów informacji, symulacji w oparciu o architekturę, inżynierii oprogramowania opartej na modelu, a także funkcji zarządzania modelami i danymi.
Analyze complex physical phenomena that are critical to ensuring the safe and efficient operation of your thermo-fluid systems.
Thanks to the fast, reliable, and rigorously tested transient solver, you can simulate the dynamic behavior of thermo-fluid systems of any size and complexity. Re-use the same models you used during early design for system and component sizing in detailed design for transient analyses.
Simcenter offers simulation solutions for thermo-fluid systems helping you reduce the cost and accelerate time-to-market.
Wdróż metody projektowania w oparciu o model, wykorzystując zalety wielopoziomowego podejścia oraz lepszego doświadczenia użytkownika. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci skupić się na zadaniu inżynierskim (od poziomu komponentów po cały system) i rozwiązać je tak szybko, jak to możliwe z wykorzystaniem dostępnych danych.
Maximize the return on investment leveraging the digital twin of your thermo-fluid systems throughout its entire life cycle.
Rapidly reduce the risk and increase the product safety, reliability, availability, maintainability using a model-based approach during concept definition for the initial design.
Bez trudu współpracuj z innymi osobami. Dzięki oprogramowaniu Simcenter zarejestrowani użytkownicy mogą wgrać przygotowany model oraz udostępnić go swoim współpracownikom. Nie musisz już wysyłać modeli w wiadomościach e-mail. Dowolny użytkownik może zobaczyć udostępnione pliki w swoim obszarze roboczym i rozpocząć nową analizę. Na serwerze przechowywane są ponadto parametry oraz wyniki każdego badania, co umożliwia ich późniejsze ponowne wykorzystanie.
Opracuj solidne symulacje systemów mechatronicznych na platformie Simcenter, jednocześnie zwiększając wydajność i ograniczając koszty. Nasze rozwiązanie oferuje najlepsze w swojej klasie technologie, które są odpowiednio dopasowane do procesów i narzędzi stosowanych w przedsiębiorstwie. Platforma zapewnia użytkownikom niezrównaną wygodę pracy, która pozwala im skupić się na najważniejszej kwestii, czyli inżynierii. Przeanalizuj zachowanie złożonego systemu i wspieraj projektowanie sterowanych systemów od etapu tworzenia specyfikacji aż po testowanie podsystemów.
With reduced-order models, extend the scope of your models for real-time applications with the best reduction techniques and unleashes the power of existing models and data to provide extra value for design and operations.
Opracuj i zoptymalizuj kwestie zarządzania ciepłem w systemach oraz ulepsz ich działanie, wydajność i niezawodność, uwzględniając wszystkie interakcje termiczne na każdym etapie cyklu projektowania. Oprogramowanie Simcenter pomaga zapewnić wysoki poziom komfortu cieplnego w samochodach, samolotach i pomieszczeniach.
W świecie wirtualnym przetestuj bezpieczeństwo i niezawodność systemów ADAS oraz funkcji pojazdów autonomicznych, korzystając z kompleksowego rozwiązania do generowania scenariuszy, symulacji czujników i sterowników, prowadzenia eksperymentów oraz analizy parametrów.
Oceń wpływ podsystemów elektrycznych na ogólne działanie produktu w świecie wirtualnym, wykorzystując zaawansowane, wielopoziomowe podejście do modelowania. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci zoptymalizować działanie układów elektrycznych – od projektu koncepcyjnego aż po walidację sterowania.
Ogranicz liczbę fizycznych prototypów, oceniając i poprawiając działanie systemów hydraulicznych już na początku cyklu projektowania. Oprogramowanie Simcenter pomaga analizować zużycie energii w systemach pneumatycznych i hydraulicznych podczas ich interakcji ze środowiskiem i pozwala na integrację coraz bardziej złożonych elementów sterowania już na wczesnych etapach rozwoju.
Przekonaj się, jak oprogramowanie Simcenter wspomaga projektowanie i optymalizację działania, wydajności energetycznej oraz charakterystyki wibracji dowolnych systemów mechanicznych dla szerokiej gamy gałęzi przemysłu, a także przyspiesza proces podejmowania decyzji dotyczących nowych koncepcji inżynierskich.
Zmierz się z rosnącą złożonością systemów napędowych dla branży motoryzacyjnej, lotniczej oraz morskiej. Multifizyczne i wielopoziomowe podejście cechujące oprogramowanie Simcenter oferuje liczne funkcje do modelowania szerokiej gamy technologii napędowych – tradycyjnych, opartych na paliwach kopalnych silników spalania wewnętrznego i turbin gazowych oraz bardziej innowacyjnych napędów elektrycznych. Oprogramowanie pomoże Ci ocenić działanie napędu oraz przeanalizować jego integrację w ramach pojazdu w rzeczywistych warunkach operacyjnych.
Zmaksymalizuj niezawodność eksploatacji, wykonując w pełni zautomatyzowane testy cyklów zasilania na modułach i elementach dyskretnych w połączeniu z pomiarami impedancji cieplnej według standardu JEDEC.
Optimize the efficiency of your thermo-fluid systems while ensuring they always operate safely. Fluid systems play key roles in all industries.
Skorzystaj z modeli symulacji systemów nawet bez aplikacji desktopowej. Użytkownicy identyfikują się swoim loginem i potrzebują wyłącznie połączenia internetowego oraz przeglądarki, aby uzyskać dostęp do modeli, prowadzić symulacje i oceniać wyniki z dowolnego miejsca na świecie, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia. Instalacja jest scentralizowana na firmowym serwerze, a własność intelektualna nigdy nie jest udostępniana poza infrastrukturą przedsiębiorstwa.
Generate system architectures by expressing what is needed and let the software help you discover novel designs. Driven by a patented AI technology, Simcenter Studio generates a wide range of system architectures from an engineering-friendly formal model description. This avoids the problem of design fixation using a systematic and reproducible approach which also captures essential knowledge in the early design phase.
Evaluate system designs painlessly with a highly flexible co-simulation approach. Understand multiple key performance indicators by combining many simulation assets into a single architecture, either built from scratch or imported from a range of sources including Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic, and standards such as Modelica SSP. Rapidly plug-in simulations of any methodology or fidelity, driven by a robust and industry-leading co-simulation backend.
Evaluate generated or imported system architectures by system simulation from inside of computational notebooks. Computational notebooks combine narrative text, mathematical equations, code, models, and visualization so that workflows, user-defined procedures, executable models, and documentation are included in the same place. Accelerate your evaluation runs by automatically spawning and pooling system simulations via an advanced scriptable interface using Python. Gather all results into a single HDF5 file to ease post-processing. This way computational notebooks enable design decisions to be reproducible and documented.
Accelerate system design by leveraging systems engineering and simulation together. Maintain a single source of truth by directly linking abstract simulation assets into the system architecture, ensuring consistency and traceability throughout the product lifecycle. Extend your data and model pipelines into a comprehensive simulation factory to ensure a trustworthy verification and validation process. Changes to system or simulation models can be propagated into the digital thread quickly and easily, saving engineering time.
Automate controller generation to create the most accurate and realistic trade studies possible in the early design stages. Use either a model-free approach via reinforcement learning or a model-based approach via optimal control. Execute the closed-loop evaluation of hundreds or thousands of variants to gain a competitive edge.
Bring all relevant stakeholders together to do multi-attribute balancing with an intuitive web-based application. Use AI to generate compliant architectures and leverage an interactive tool for cross-filtering and ranking of thousands of designs. A recommender system can suggest potentially overlooked alternatives from the vast design space. Set up your own workflows to generate use-case specific reports in computational notebooks to enable targeted discussions on individual designs.
Podnieś jakość oprogramowania wykorzystanego w pojeździe, prognozując jego działanie na wcześniejszym etapie cyklu projektowania. Rozwiązanie Simcenter pozwoli Ci podnieść wydajność pracy dzięki częstszemu ponownemu wykorzystaniu modułów oprogramowania oraz spójności wymagań, projektów architektury, integracji, testów i weryfikacji.
Harmonize both simulation architecture models and reusable libraries in the enterprise and beyond with model management. Keep control of intellectual property with IP-free and IP-full variants of the same simulation assets while boosting collaboration with partners. Connect to various data management tools from file-based Git up to Teamcenter, the best-in-class PLM solution from Siemens.
Wykorzystaj Simcenter, aby skupić się na spełnianiu wymagań dotyczących ostatecznego produktu, a nie na tworzeniu modelu. Nasze narzędzie zarządza skomplikowanymi symulacjami systemów w tle, dzięki czemu inżynier projektowy, który nie ma doświadczenia w pracy z systemem CAE może przygotować model symulacji oraz analizę wielu atrybutów przy pomocy kilku kliknięć, bez konieczności modyfikowania złożonych modeli.
Pracuj bezproblemowo w oparciu o specjalistyczną bazę modeli symulacji oraz bibliotek dostosowanych do potrzeb określonej branży i obsługiwanych przez niezależny od narzędzia framework. Inżynierowie projektu mogą bezpośrednio budować i konfigurować modele symulacji, wybierając odpowiednie architektury systemu, komponenty i scenariusze z bazy danych w przyjaznym w obsłudze środowisku.
Organize simulation assets from different sources (Simcenter Amesim, Matlab Simulink, and FMU) into a single reusable library to seamlessly leverage enterprise know-how. Simulation assets are executed in their native format – with the software automatically orchestrating the co-simulation. In-house teams, suppliers, and partners can collaborate while continuing to work in their favorite development environments.
W prosty sposób prowadź liczne analizy dostępnych wariantów, korzystając z szybkiego i łatwego w obsłudze rozwiązania Simcenter. Zespoły projektowe mogą przeanalizować setki wariantów systemu, aby ocenić dostępne opcje, zbilansować działanie systemów mechatronicznych i spełnić lokalne wymagania bez poświęcenia jakości i wydajności.
Udostępniaj swoje modele i rozszerz ich wykorzystanie w całej firmie, aby ulepszyć współpracę z innymi zespołami projektowymi. Architekci systemu przygotowują architekturę modeli, biblioteki, a także określone metody preprocessingu i postprocessingu przed przesłaniem ich do bazy danych, a następnie przekazują je do analityków systemu, na przykład inżynierów projektu lub programu.
Znacząco ogranicz czas i wysiłki potrzebne do integracji systemów, definiując architekturę symulacji w formacie niezależnym od narzędzia. Oprogramowanie Simcenter pozwala przekształcić modele symulacji systemów pochodzące z różnych aplikacji na modułowe i gotowe do ponownego wykorzystania zasoby, które umożliwiają łatwą konfigurację, ocenę wariantów oraz zbilansowanie różnych atrybutów produktów już na wczesnych etapach projektowania.
New rules of the game: tighter emission standards and shorter time-to-market
See all Success StoriesWebinar na żądanie | 42 min.
Niniejszy webinar przedstawia główne założenia symulacji systemów oraz metody na zwiększenie wydajności maszyny oraz produkcji. Symulacja systemów może pomóc Ci ocenić wydajność maszyny na wczesnym etapie cyklu rozwoju i osiągnąć równowagę między jej wszystkimi atrybutami, włączając w to wydajność energetyczną oraz tempo produkcji.
Learn how to ramp up system simulation productivity using Simcenter Amesim 16, Simcenter Sysdm 16 as well as new Simcenter Embedded Software Designer.
Wydajność paliwowa oraz zarządzanie energią to skomplikowane i naglące problemy w branży sprzętu ciężkiego.
Learn how to ramp up system simulation productivity using Simcenter Amesim 16, Simcenter Sysdm 16 as well as new Simcenter Embedded Software Designer.
Dowiedz się, jak symulacja systemów, może pomóc Ci ulepszyć silnik oraz układy oczyszczania spalin. Gość: Bakir Puran z firmy Liebherr Machines Bulle