Laptop z wyświetlonym oprogramowaniem Simcenter Amesim.

Simcenter

Platforma symulacji układów

Analizuj zachowanie złożonych układów na potrzeby projektowania sterowanych układów od etapu tworzenia specyfikacji aż po testowanie układów podrzędnych.

Platforma Simcenter stanowi kluczowy element oprogramowania Simcenter

Wybierz oprogramowanie Simcenter i korzystaj z otwartej, efektywnej i przyjaznej dla użytkownika platformy symulacji, która pozwala modelować, uruchamiać i analizować złożone układy oraz ich komponenty.

Dostęp do efektywnych funkcji analitycznych
Efektywne funkcje i narzędzia do analizy i optymalizacji tworzą zaawansowane, ale proste w obsłudze środowisko do symulacji systemów wielodomenowych w 1D oraz tworzenia niezawodnych projektów.

Możliwości tworzenia skryptów oraz personalizacji gwarantują bezproblemową integrację oprogramowania Simcenter w ramach istniejących procesów projektowania. Otwarta i elastyczna platforma Simcenter efektywnie łączy się z wieloma rozwiązaniami do inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) 1D i 3D.

Osiąganie celów w czasie rzeczywistym przy użyciu funkcjonalnych rozwiązań
Platforma umożliwia szybkie generowanie i eksportowanie modeli standardowych celów w czasie rzeczywistym, zapewniając spójne i ciągłe ramy obsługi modelu w pętli (Mil), oprogramowania w pętli (SiL) oraz sprzętu w pętli (HiL).

Platforma symulacji układów

Produktywność

Zwiększ zyski osiągane z symulacji dzięki całej gamie solidnych funkcji, które poprowadzą Cię przez procesy inżynierii opartej na modelu. Zaawansowane narzędzia do preprocessingu i postprocessingu pozwolą Ci uzyskać szczegółowe informacje dotyczące działania systemów. Możesz spersonalizować metody przetwarzania oraz analizy, korzystając z prostych w konfiguracji aplikacji. Funkcje optymalizacji oraz analizy możliwości projektowych gwarantują poprawną konfigurację systemu już za pierwszym podejściem. Skrypty symulacyjne pomagają zoptymalizować dużą część zadań związanych z symulacją.

Dowiedz się więcej o produktywności

Schemat blokowy utworzony w oprogramowaniu Simcenter Amesim

Technologie

Wykonuj zaawansowane symulacje, wykorzystując najlepsze techniki dostępne w ramach zintegrowanej platformy Simcenter. Można tworzyć, analizować, wdrażać i uruchamiać modele niemal z dowolnego miejsca, używając wysokowydajnych obliczeń oraz symulacji prowadzonych w czasie rzeczywistym. Obsługa uznanych standardów, takich jak Functional Mock-up Interface (FMI) i Modelica oraz ich licznych połączeń z oprogramowaniem sprawia, że Simcenter to jedna z najbardziej wszechstronnych platform dostępnych na rynku.

Dowiedz się więcej o technologiach

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny oprogramowania Simcenter Amesim

Procesy

Simcenter to oprogramowanie do współpracy, które wspiera spójne wdrożenie technologii symulacji systemów w ramach całego przedsiębiorstwa. Jego kluczowe elementy to możliwość personalizacji, automatyzacja i integracja ze wszystkimi zastosowaniami. System doskonale integruje się z procesami projektowania CAD i CAE oraz PIDO stosowanymi w przedsiębiorstwie. Zaimportuj dane z dowolnego oprogramowania firm trzecich, aby ponownie wykorzystać modele, analizować projekty i oceniać dostępne możliwości. Zapewnij spójność danych: od projektu CAD oraz prowadzenia eksperymentów aż po symulację systemów. Opierając się na istniejących procesach, można rozwiązać wiele problemów inżynierskich.

Grupa ludzi w biurze zebranych wokół laptopa stojącego na stole konferencyjnym
Webinar na życzenie | 45 minut

Platforma symulacji systemów

Weryfikuj i waliduj projekt swojego układu oraz elektronicznej jednostki sterującej na wczesnym etapie, wykorzystując symulację systemu.

Mężczyzna podnoszący skrzynie przy użyciu wózka widłowego.