Inżynier przeprowadzający testy dynamiki konstrukcji komponentu.

Simcenter

Testy dynamiki konstrukcji

Od prostych testów udarności po badania modalne na dużą skalę, testowanie dynamiki konstrukcji pomaga rozwiązywać problemy związane z drganiami.

Przyspieszenie procesu testowania

Czasy testowania dynamiki konstrukcji przy użyciu szeroko zakrojonych prób i błędów oraz czasochłonnych konfiguracji już minęły. Rozwiązania do testowania w oprogramowaniu Simcenter pozwalają skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie testów i analiz modalnej z tygodni do dni, a nawet godzin. Nasze zintegrowane rozwiązania zapewniają dostęp do najnowocześniejszych metod identyfikacji parametrów modalnych, które pomagają skupić się na głównej przyczynie problemu i w optymalny sposób wyeliminować słabe punkty konstrukcji.

Skorzystaj z 40 lat doświadczeń w zakresie testowania modalnego i najnowocześniejszych zdobycze wiedzy inżynieryjnej, aby zmaksymalizować wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z zastosowaniem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych.

Nasze rozwiązania wykorzystują zaawansowane metody, takie jak cyfrowa korelacja obrazu (DIC). Ta technologia umożliwia pomiar danych 3D pełnego pola pod dowolnym obciążeniem przy użyciu zaledwie dwóch kamer o wysokiej rozdzielczości, zapewniając większą dokładność i znacznie przyspieszając testy walidacyjne.

Podstawowa informacji na temat drgań, czujników i oprzyrządowania

Weź udział w webinarze, poznaj podstawy analizy modalnej i dowiedz się jej używać do identyfikacji głównych przyczyn hałasu lub drgań oraz skutecznie je rozwiązywać.

Funkcje testów dynamiki konstrukcji

Eksperymentalna analiza modalna

Połącz narzędzia do testowania i analizy modalnej, aby weryfikować modele symulacji 3D, wykonać obliczenia reakcji na drgania lub przeprowadzać analizę przyczyn źródłowych i wykrywania uszkodzeń. Nasze rozwiązania łączą ponad 40 lat doświadczenia inżynieryjnego, umożliwiając łatwe przeprowadzanie pełnej eksperymentalnej analizy modalnej.

Dowiedz się więcej o eksperymentalnej analizie modalnej

Inżynier przeprowadzający eksperymentalną analizę modalną konstrukcji podłączonej do laptopa.

Testy drgań pełnego pola

Wykorzystaj cyfrową korelację obrazu (DIC) do testowania drgań w pełnym polu, aby uzyskać szczegółowe dane reakcji lokalnej w trudnych warunkach testowych, takich jak układy wirujące lub powierzchnie o wysokiej temperaturze, bądź w celu uniknięcia obciążania masą lekkich konstrukcji. Dzięki wprowadzaniu do naszego oprogramowanie do eksploatacyjnej i eksperymentalnej analizy modalnej danych 3D dotyczących odkształceń lub drgań można zarejestrować cały kształt moda i dokładne lokalizacje szczytów. Można też połączyć tradycyjne testy modalne z użyciem przyspieszeniomierza z korelacją obrazu cyfrowego, aby uzyskać dane dotyczące globalnego zachowania oraz wysoce szczegółową reprezentację mniejszej sekcji z bardzo wysoką rozdzielczością przestrzennej.

Testowanie drgań pełnego pola w samolocie.

Testowanie drgań podłoża

Testowanie drgań podłoża (GVT) jest kluczowym krokiem w procesie certyfikacji lotu samolotu. Test mierzy eksperymentalnie charakterystykę dynamiczną samolotu w różnych konfiguracjach w celu sprawdzenia poprawności modeli używanych podczas projektowania i prognozowania prób flatterowych. Nasze sprawdzone rozwiązanie GVT skraca czas testowania i wykonywania analiz bez uszczerbku dla dokładności wyników.

Dowiedz się więcej o testowaniu drgań podłoża

Przedstawienie testowania drgań podłoża.

Drgania oddziałujące na ludzkie ciało

Drgania oddziałujące na ludzkie ciało mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie pracowników i komfort innych ludzi. Drgania dłoń-ramię są przenoszone przez wibrujące elektronarzędzia i wpływają na zdrowie pracowników budowlanych. Drgania całego ciała, przenoszone na ciało z poruszającego się ciężkiego sprzętu i statków oraz mogą mieć wpływ zarówno na pasażerów, jak i załogę. Zrozumienie powstawania tych drgań i ograniczania ich wpływu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków pracy.

Dowiedz się więcej o certyfikacji dotyczącej dźwięku i drgań

Przedstawienie drgań oddziałujących na ludzkie ciało

Identyfikacja parametrów modalnych

Jednym z głównych celów analizy modalnej jest zidentyfikowanie częstotliwości drgań własnych, tłumienia modalnego i kształtów modów konstrukcji lub obiektów, uzyskanych z danych pomiarowych. Dzięki naszym najnowocześniejszym algorytmom identyfikacji parametrów modalnych można łatwo uzyskać dokładne, wiarygodne i powtarzalne oszacowania modalne na podstawie funkcji odpowiedzi częstotliwościowej (FRF) lub danych eksploatacyjnych.

Widok identyfikacji parametrów modalnych

Testy modalne

Uzyskanie dokładnych wyników FRF jest punktem wyjścia do wiarygodnych testów i analiz hałasu, drgań i uciążliwości korzystania (NVH), np. na potrzeby analizy modalnej, rozwiązywania problemów z drganiami lub analizowania ścieżek przejścia. Sięgnij po nasze specjalistyczne rozwiązaniach do testowania udarności i drgań wzbudzeniowych oraz szeroką gamę profili wzbudzenia, aby realizować scenariusze testowe oraz szybko i efektywnie uzyskiwać dane najwyższej jakości.

Dowiedz się więcej o testach modalnych

Inżynier pracujący nad testowaniem modalnym.

Eksploatacyjna analiza modalna

Efektywne testuj obiekty lub konstrukcje w dowolnej sytuacji. Uzyskanie rzeczywistych parametrów tłumienia ma kluczowe znaczenie dla oceny trwałości zmęczeniowej konstrukcji. Nasze rozwiązania pozwalają uzyskać parametry modalne na podstawie warunków pracy i konstrukcji testowych, zbyt dużych lub ciężkich do skonfigurowania w laboratorium Nasze sprawdzone rozwiązania do eksploatacyjnej analizy modalnej umożliwiają bezproblemowe utworzenie modelu konstrukcyjnego na podstawie testów terenowych bez dodatkowego oprzyrządowania.

Śmigło używane do eksploatacyjnej analizy modalnej.

Rozwiązywanie problemów z drganiami

Usprawnij proces analizowania i rozwiązywania problemów związanych z drganiami. Rozwiązania Simcenter do testowania pozwalają szybko określić przyczyny problemów związane z drganiami oraz oferują zaawansowane narzędzia do analizy, aby wyeliminować słabe punkty konstrukcji. Od podstawowych narzędzi po zaawansowane rozwiązania — nasza oferta rozwiązań Simcenter jest zawsze dostosowana do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z dźwiękiem i drganiami

Inżynier zajmujący się rozwiązywaniem problemów z drganiami.

Cyfrowa korelacja obrazu

Cyfrowa korelacja obrazu (DIC) to bezkontaktowa optyczna technika pomiarowa służąca do pomiaru danych pełnego pola 3D przy użyciu obrazów z aparatów cyfrowych. Nasze nowoczesne rozwiązanie DIC pozwala precyzyjnie określić przemieszczanie, odkształcenia i przyspieszenia w dowolnym punkcie, na równi z wynikami analizy 3D metodą elementów skończonych modelu 3D. W porównaniu z tradycyjnymi pomiarami punktowymi umożliwia to pozyskanie większej ilości danych przy ograniczonym czasie korzystania z oprzyrządowania.

Dowiedz się więcej o cyfrowej korelacji obrazu
Obejrzyj webinar

Mężczyzna wykorzystujący cyfrową korelację obrazu (DIC) do pomiaru danych 3D pełnego pola roweru.
Obejrzyj film

Podstawy analizy modalnej

Dowiedz się, jak uzyskać wysokiej jakości model modalny części obudowy skrzyni biegów, wykonując testy udarności i wzbudzeniowe.

Przykład wdrożenia

ESSEBI

Firma ESSEBI wykonuje dla swoich klientów badania dynamiki konstrukcji obiektów inżynierii lądowej przy użyciu rozwiązania Simcenter Testlab i Simcenter SCADAS Mobile oferowanych przez firmę Siemens Digital Industries Software.

Structural dynamics investigations in civil engineering made by ESSEBI using the Simcenter products.
Case Study

Italian consultancy service provider trusts Simcenter testing solutions for accurate operational modal analysis

Firma:Essebi

Lokalizacja:Rome, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions