Statek kosmiczny w kosmosie.

Simcenter

Akustyczne testy środowiskowe

Bezpiecznie testuj i weryfikuj sprzęt, aby zagwarantować przetrwanie startu.

Dlaczego konieczne są testy akustyczne statków kosmicznych?

Przed startem testy akustyczne statku kosmicznego wymagane są, aby zrozumieć, czy podatny na uszkodzenia statek kosmiczny może przetrwać intensywne szerokopasmowe losowe obciążenia akustyczne pod kadłubem podczas startu i wznoszenia. Nasze rozwiązanie do testowania akustycznego statków kosmicznych działa w pomieszczeniach pogłosowych i środowiskach bezpośrednie pola. Innowacyjny sterownik w pętli zamkniętej zapewnia przestrzenną jednolitość poziomu ciśnienia akustycznego z dodatkową kontrolą ogólnych reakcji na poziom ciśnienia akustycznego.

Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo cennego ładunku, zintegrowano kilka poziomów zabezpieczających, aby zapobiec nadmiernemu testowaniu: przy poszczególnych mikrofonach, na ogólnych poziomach ciśnienia akustycznego oraz w reakcjach konstrukcji, w tym na poziomie wibracji próbki i odporności na odkształcenia. Na potrzeby identyfikowalności i raportowania dostępne jest rejestrowanie przepustowości na wszystkich kanałach i rozbudowane funkcje dokumentowania danych.

Nasze rozwiązania testowe w pełni obsługują normy testowania statków kosmicznych NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz międzynarodowe i są zgodne z normami American National Standards Institute (ANSI) w procesie pozyskiwania danych za pomoca filtrowania oktawowego.

Testy akustyczne statku kosmicznego

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach sterowania w pętli zamkniętej do pracy w pomieszczeniach pogłosowych i środowiskach bezpośredniego pola.

Możliwości akustycznych badań środowiskowych

Badanie hałasu akustycznego w bezpośrednim polu (DFAN)

Testy DFAN zyskały popularność jako alternatywa dla tradycyjnych testów akustycznych pogłosu ze względu na zalety, takie jak obniżone koszty i skrócenie harmonogramu. Nasze innowacyjne losowe sterowanie wieloma wejściami i wyjściami do testów DFAN zapewniają rozwiązanie wąskopasmowego sterowania w pętli zamkniętej, aby odtworzyć akustyczne warunki startu z głośnikami w dowolnym środowisku przy wyjątkowo wysokiej mocy wyjściowej i jednorodności pola. Innowacyjna analiza wstępna ułatwia zdefiniowanie optymalnych parametrów sterowania wąskopasmowego w celu zapewnienia bezpiecznego, efektywnego czasowo i energetycznie przepływu pracy.

Konfiguracja Simcenter do testowania hałasu akustycznego bezpośredniego pola (DFAN).

Testowanie hałasu akustycznego bezpośredniego pola jako usługa

Testowanie DFAN dostępne jako usługa pomaga firmom rozwiązać główne problemy związane z DFAN, czyli zmienność konfiguracji testów (liczba głośników, jaka konfiguracja, ile mikrofonów sterujących i inne czynniki). Łącząc zarówno testy, jak i symulacje, nasz zespół usług zapewnia i zarządza wszystkimi aspektami testowania DFAN, takimi jak konfiguracja sprzętu, sterowanie w pętli zamkniętej oraz pobieranie i analiza danych. Ponadto wykonywanie tych testów jako usługi oszczędza cenny czas inżynieryjny firm lotniczych.

Konfiguracja Simcenter do testowania hałasu akustycznego bezpośredniego pola (DFAN).

Badanie hałasu akustycznego w polu pogłosowym (RFAN)

Nasze rozwiązanie do kontroli akustycznej w pętli zamkniętej zostało zaprojektowane tak, aby doskonale kontrolować poziom i kształt fal akustycznych w pomieszczeniach pogłosowych. Obejmuje zaawansowany algorytm sterowania proporcjonalno-całkowego oparty na parametrach, które można zmierzyć podczas konfiguracji ze standardowymi mikrofonami i zapewnia przestrzenną jednolitość poziomu ciśnienia akustycznego w trzecim lub pełnym paśmie oktawy przy niskich tolerancjach. Spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa i tolerancji stosowane w przemyśle lotniczym, aby umożliwić maksymalną ochronę statków kosmicznych.

Inżynierowie przygotowujący się do testów akustycznych w polu pogłosowym z kontrolą akustyczną Simcenter satelity PROBA V STM l.
Przykład wdrożenia

Thales Alenia Space

Wiodący europejski producent satelitów kosmicznych i ładunków użytkowych współpracuje z firmą Siemens w celu analizy nowych metod testowania satelitów.

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry
Case Study

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry

Firma:Thales Alenia Space

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:Toulouse, France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions