Kobieta korzystająca z oprogramowania Simcenter Amesim na iPadzie.

Simcenter

Symulacja układu przeniesienia napędu

Analizuj i projektuj optymalne układy przeniesienia napędu

Oprogramowanie Simcenter umożliwia optymalizację układu przeniesienia napędu

Oceniaj i równoważ kluczowe właściwości pojazdu, takie jak osiągi, gospodarka paliwowa, właściwości jezdne, komfort i niezawodność. Połączenie neutralnych i zorientowanych na konkretne zastosowania modeli w oprogramowaniu Simcenter pozwala projektować manualne, robotyczne, automatyczne i zmienne układy napędowe, a także różne architektury napędów hybrydowych oraz elektrycznych. Simcenter pomaga przeanalizować cały cykl projektowania dzięki skalowalnym opcjom modelowania: zaczynając od modeli funkcjonalnych aż po modele o wysokiej wierności, które obsługują zjawiska o wysokiej częstotliwości oraz zjawiska nieliniowe.

Symulacje są zazwyczaj prowadzone w domenie czasu, natomiast analiza liniowa pomaga wykonywać badania układu również w domenie częstotliwości oraz redukować model w celu przyspieszenia symulacji lub wykorzystania go w czasie rzeczywistym. Wierne modele opracowane w Simcenter umożliwiają zespołom projektowania konstrukcji mechanicznych oraz specjalistom ds. strategii kontroli w wirtualnym świecie testować elementy sterowania i znacząco ograniczyć liczbę potrzebnych fizycznych prototypów oraz testów.

Osiągi układów przeniesienia napędu

Prognozuj działanie układu przeniesienia napędu i osiągnij założenia dotyczące oszczędności paliwa, właściwości jezdnych i ograniczenia hałasu, drgań i uciążliwości korzystania (NVH).

Możliwości symulacji układu przeniesienia napędu

Projekt transmisji

Szybko twórz model układu napędowego, silnika i skrzyni biegów, w tym komponentów, takich jak synchronizatory, przekładnie planetarne, sprzęgła czy dwumasowe koła zamachowe. Z pomocą oprogramowania Simcenter możesz z łatwością modelować całą skrzynię biegów, elementy wykonawcze i sterujące, a także ocenić ich wspólne działanie na etapie integracji układu napędowego z elementami podwozia. Możesz odtworzyć wszystkie zjawiska fizyczne, aby zoptymalizować swój projekt i w ten sposób skrócić etap kalibracji.

Widok oprogramowania Simcenter Amesim.

Przeniesienie napędu i komfort prowadzenia

Zapewnij najwyższy komfort prowadzenia pojazdu, dbając o optymalną jakość skrzyni biegów oraz odpowiedni moment obrotowy silnika. Z pomocą oprogramowania Simcenter możesz przeanalizować wszystkie aspekty fizyczne związane ze zmianą biegów oraz strategie sterowania dla dowolnej architektury skrzyni biegów, aby uniknąć silnych drgań. Symulacja wciskania i zwalniania pedałów, ruszania oraz włączania i wyłączania silnika pozwala wirtualnie cenić komfort prowadzenia pojazdu i zrównoważyć go z kwestiami zużycia paliwa oraz osiągów.

Zapewnij najwyższy komfort prowadzenia pojazdu, dbając o optymalną jakość skrzyni biegów oraz odpowiedni moment obrotowy silnika. Z pomocą oprogramowania Simcenter możesz przeanalizować wszystkie aspekty fizyczne związane ze zmianą biegów oraz strategie sterowania dla dowolnej architektury skrzyni biegów, aby uniknąć silnych drgań.

Hałas i drgania układu przeniesienia napędu

Zrozum podstawowe przyczyny hałasu i drgań generowanych przez połączenie liniowych i nieliniowych układów przeniesienia napędu. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci rozwiązać wyzwania inżynierskie związane z drganiami silnika, hałasem przekładni, wzbudzeniem układu napędowego, tarciem, wzbudzeniem własnym, dynamiką układów hydraulicznych oraz strategiami sterowania. Możesz analizować różne zjawiska i dźwięki, takie jak łoskot, łomotanie, drżenie sprzęgła i szuranie, a następnie zoptymalizować poszczególne komponenty, podsystemy oraz ogólną architekturę systemu.

Widok oprogramowania Simcenter Amesim.

Wydajność oraz straty układu przeniesienia napędu

Zoptymalizuj proces zmiany biegów, a także hybrydowe strategie sterowania, aby ograniczyć zużycie paliwa, zapewnić spójną krzywą mocy i najlepsze osiągi silnika oraz ograniczyć straty mechaniczne. Rozbudowane modele oprogramowania Simcenter, które pozwalają oszacować straty na przekładniach i łożyskach, umożliwiają znalezienie głównego źródła strat w dowolnym punkcie operacyjnym oraz wyznaczenie komponentów, które należy zoptymalizować.

Widok oprogramowania Simcenter Amesim.