Kobieta korzystająca z oprogramowania Simcenter Amesim na kilku ekranach.

Simcenter

Symulacja układów podrzędnych układu napędowego

Ulepszanie projektów układów podrzędnych układu przeniesienia napędu

Oprogramowanie Simcenter zapewnia odpowiednie możliwości modelowania

Przyspiesz proces projektowania układów podrzędnych układu przeniesienia napędu, między innymi układu rozrządu, układu korbowego oraz układów wtrysku paliwa, smarowania i chłodzenia. Simcenter oferuje odpowiednie możliwości modelowania na wszystkich etapach projektowania, które zapewniają odpowiedni poziom dokładności. Można badać działanie różnych układów podrzędnych i prowadzić analizy różnego typu: zaczynając od zrównoważenia przepływu aż po zjawiska przejściowe, aspekty termiczne, czy nawet reakcję na wysoką częstotliwość.

Simcenter Amesim umożliwia określenie wymiarów komponentów, ocenę i optymalizację wydajności układu, projekt oraz walidację strategii sterowania. Możesz przygotować procesy integracji komponentów w ramach środowiska napędowego, oceniając interakcje między różnymi podsystemami oraz komorą spalania, a także analizować wpływ projektu układów podrzędnych na działanie silnika, gospodarkę paliwową oraz emisję zanieczyszczeń. Analizując wpływ projektu układów podrzędnych na działanie silnika, gospodarkę paliwową, emisję zanieczyszczeń czy nawet komfort pasażerów, można określić parametry, które pozwolą spełnić początkowe założenia.

Tworzenie i optymalizacja projektu zewnętrznej pompy zębatej

Wejdź do świata modelowania pomp i dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie Simcenter Amesim pomaga utworzyć i zoptymalizować projekt zewnętrznej pompy zębatej.

Możliwości symulacji układów podrzędnych układu przeniesienia napędu

Układy chłodzenia

Ulepsz projekt układu chłodzenia i zbadaj jego interakcje z połączonymi układami podrzędnymi i środowiskiem pod maską. Przy użyciu oprogramowania Simcenter Amesim można modelować rozgrzewanie się silnika i powiązane z nim kluczowe kryteria (zużycie paliwa, ogrzewanie kabiny) z uwzględnieniem wszystkich oddziaływań termicznych z układami podrzędnymi w jednym środowisku. Pozwala to szybko zbadać wpływ modyfikacji topologicznych lub zastosowania alternatywnych komponentów (chłodzenie dzielone, zmiany materiałów lub zintegrowanie pompy elektrycznej).

1-cooling

Układy wtrysku paliwa

Ulepsz geometrię wtryskiwacza, aby zminimalizować energię aktywacji i wykonać prawidłowe unoszenie igły. Oprogramowanie Simcenter Amesim pomaga zoptymalizować geometrię pompy i profil krzywki, aby zmniejszyć straty hydrauliczne, oscylacje ciśnienia, hałas i drgania. Można poprawić stabilność zaworów hydraulicznych i analizować wpływ odkształcenia korpusu wtryskiwacza. Dzięki przedstawieniu dynamiki siłowników elektromechanicznych użytkownik jest w stanie ocenić działanie komponentów za pomocą różnych rodzajów technologii uruchamiania.

2-fuel

Układy smarowania

Projektowanie układów smarowania z zastosowaniem symulacji integracji komponentów hydraulicznych (pomp, sieci olejowej i łożysk) z układami mechanicznymi (wałem korbowym lub wałkiem rozrządu) w celu obliczenia natężenia przepływu i rozkładu strat energii. Oprogramowanie Simcenter Amesim pomaga analizować dynamikę ciśnienia za pomocą szczegółowych modeli układów podrzędnych (pompy o zmiennej wydajności lub fazer krzywki) w celu dokładnego sterowania układem. Umożliwia również uwzględnienie aspektów termicznych związanych z uwalnianiem ciepła przez chłodzenie oleju i łożyska.

3-lubrication

Układ rozrządu i mechanizm korbowy

Zoptymalizuj wydajność układu rozrządu i mechanizmu korbowego, dokładnie symulując dynamikę ich działania. Oprogramowanie Simcenter Amesim umożliwia precyzyjne obliczanie strat układów podrzędnych silnika (mechanicznych, termicznych, hydraulicznych) w celu oceny ich wpływu na ogólne osiągi, oszacowania zużycia paliwa i poziomów emisji zanieczyszczeń oraz szybkiego zidentyfikowania najlepszego projektu układów podrzędnych zapewniających maksymalną wydajność silnika w rzeczywistych cyklach środowiska jazdy.

4-valvetrain