Przejdź do treści

Projektuj złożone układy mechaniczne w poprawny sposób już za pierwszym podejściem

Zarządzaj rosnącą złożonością układów mechanicznych. Simcenter udostępnia najnowocześniejsze techniki modelowania, które pozwalają prowadzić wielowymiarowe (1D, 2D i 3D) symulacje dynamiczne.Oprogramowanie umożliwia badanie brył sztywnych i elastycznych oraz złożonego, nieliniowego tarcia poprzez analizę zjawisk o niskiej lub wysokiej częstotliwości. Uwzględnia również punkty styku między złożonymi geometriami, aby w ten sposób zwiększyć niezawodność i solidność opracowanych elementów kinematycznych. System zawiera multifizyczne modele elementów wykonawczych, które pozwalają na dokładną analizę połączenia między strukturami mechanicznymi oraz elementami elektrycznymi lub hydraulicznymi.

Oprogramowanie Simcenter pozwala przenieść decyzje dotyczące architektury oraz projektowania na wcześniejszy etap prac. Oferuje wydajne narzędzia do modelowania, analizy i optymalizacji, które pozwalają w wirtualnym świecie rozważyć różne potencjalne architektury systemu, ocenić wydajność, bilans energetyczny, hałas oraz wibracje, a także zwalidować konfigurację, która odpowiada wymaganiom już na wczesnym etapie cyklu projektowania. Simcenter obsługuje również połączenie między modelami fabryki i modelami sterowania lub kodem, co ułatwia rozwój najlepszych w swojej klasie układów mechatronicznych.

Symulacja układu mechanicznego

Zarządzaj rosnącą złożonością układów mechanicznych. Simcenter udostępnia najnowocześniejsze techniki modelowania, które pozwalają prowadzić wielowymiarowe (1D, 2D i 3D) symulacje dynamiczne.Oprogramowanie umożliwia badanie brył sztywnych i elastycznych oraz złożonego, nieliniowego tarcia poprzez analizę zjawisk o niskiej lub wysokiej częstotliwości. Uwzględnia również punkty styku między złożonymi geometriami, aby w ten sposób zwiększyć niezawodność i solidność opracowanych elementów kinematycznych. System zawiera multifizyczne modele elementów wykonawczych, które pozwalają na dokładną analizę połączenia między strukturami mechanicznymi oraz elementami elektrycznymi lub hydraulicznymi.

Oprogramowanie Simcenter pozwala przenieść decyzje dotyczące architektury oraz projektowania na wcześniejszy etap prac. Oferuje wydajne narzędzia do modelowania, analizy i optymalizacji, które pozwalają w wirtualnym świecie rozważyć różne potencjalne architektury systemu, ocenić wydajność, bilans energetyczny, hałas oraz wibracje, a także zwalidować konfigurację, która odpowiada wymaganiom już na wczesnym etapie cyklu projektowania. Simcenter obsługuje również połączenie między modelami fabryki i modelami sterowania lub kodem, co ułatwia rozwój najlepszych w swojej klasie układów mechatronicznych.

Simcenter Amesim

Drive innovation by optimizing the performance of mechatronic systems from the early design stage.

Czytaj dalej
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Brembo

Reducing brake-by-wire actuator prototyping costs and time with Simcenter Amesim

Brembo uses Siemens Digital Industries Software solution to develop brake-by-wire technology

Czytaj dalej See all Success Stories

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków