Materials Engineering

Simulate and predict advanced material performance

Inżynieria materiałowa

Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują kompozyty i inne zaawansowane materiały, aby zredukować masę produktów, zwiększyć ich wytrzymałość oraz wydajność. Niestety nakłady czasowe i finansowe związane z opracowaniem i certyfikacją nowego materiału są na tyle duże, że często spowalniają jego wdrożenie. Zaawansowane materiały często działają też w trudny do przewidzenia sposób, przez co wprowadzenie nowych produktów na rynek trwa o wiele dłużej i wiąże się z wysokimi kosztami. Simcenter to skalowalne, wielofazowe oprogramowanie do symulacji materiałów, które pozwala przewidzieć, gdzie, kiedy i dlaczego dany materiał może zawieść na poziomie mikrostruktury, a następnie powiązać te mikrouszkodzenia z ogólnym działaniem części i systemu. Simcenter pomaga inżynierom zoptymalizować materiał, aby mogli uniknąć awarii i osiągnąć docelową charakterystykę działania. Dzięki Simcenter inżynierowie mogą szybciej wprowadzać nowe materiały na rynek, ograniczając przy tym koszty i mając pewność, że zaprojektowane produkty będą działać zgodnie z założeniami. 

Materials Engineering

Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują kompozyty i inne zaawansowane materiały, aby zredukować masę produktów, zwiększyć ich wytrzymałość oraz wydajność. Niestety nakłady czasowe i finansowe związane z opracowaniem i certyfikacją nowego materiału są na tyle duże, że często spowalniają jego wdrożenie. Zaawansowane materiały często działają też w trudny do przewidzenia sposób, przez co wprowadzenie nowych produktów na rynek trwa o wiele dłużej i wiąże się z wysokimi kosztami. Simcenter to skalowalne, wielofazowe oprogramowanie do symulacji materiałów, które pozwala przewidzieć, gdzie, kiedy i dlaczego dany materiał może zawieść na poziomie mikrostruktury, a następnie powiązać te mikrouszkodzenia z ogólnym działaniem części i systemu. Simcenter pomaga inżynierom zoptymalizować materiał, aby mogli uniknąć awarii i osiągnąć docelową charakterystykę działania. Dzięki Simcenter inżynierowie mogą szybciej wprowadzać nowe materiały na rynek, ograniczając przy tym koszty i mając pewność, że zaprojektowane produkty będą działać zgodnie z założeniami. 

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Composites Innovation Centre

Integrated design and analysis paves way for smart design of advanced composites-based vehicle

Integrated design and analysis paves way for smart design of advanced composites-based vehicle

Composites Innovation Centre uses NX CAD and Simcenter to rapidly evaluate design alternatives in half the time

Czytaj dalej See all Success Stories

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków