Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Jednym z największych wyzwań dla inżynierów wytrzymałości jest z pewnością efektywne projektowanie niezawodnych komponentów oraz całych systemów. Części, które są niewystarczająco odporne na zmęczenie, mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji, a nawet doprowadzić do groźnych dla życia sytuacji. Błędy i wycofania negatywnie wpływają nie tylko na wizerunek produktu, ale również na ogólną reputację marki. Krótsze cykle rozwoju oraz wciąż rosnące wymagania jakościowe sprawiły, że doszliśmy do granic możliwości podejścia opartego na testach wytrzymałości. Jedyną alternatywą jest ocena i poprawa wytrzymałości projektów z wykorzystaniem metod symulacji.
Oprogramowanie Simcenter zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metod analizy, które pozwalają szybko prowadzić dokładne badania dotyczące zmęczenia materiału uwzględniające rzeczywiste warunki obciążeń.
Jednym z największych wyzwań dla inżynierów wytrzymałości jest z pewnością efektywne projektowanie niezawodnych komponentów oraz całych systemów. Części, które są niewystarczająco odporne na zmęczenie, mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji, a nawet doprowadzić do groźnych dla życia sytuacji. Błędy i wycofania negatywnie wpływają nie tylko na wizerunek produktu, ale również na ogólną reputację marki. Krótsze cykle rozwoju oraz wciąż rosnące wymagania jakościowe sprawiły, że doszliśmy do granic możliwości podejścia opartego na testach wytrzymałości. Jedyną alternatywą jest ocena i poprawa wytrzymałości projektów z wykorzystaniem metod symulacji.
Oprogramowanie Simcenter zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metod analizy, które pozwalają szybko prowadzić dokładne badania dotyczące zmęczenia materiału uwzględniające rzeczywiste warunki obciążeń.
Aby prowadzić poprawne symulacje zmęczenia materiału, na początku musisz stworzyć dokładny model swojego systemu oraz jego poszczególnych komponentów. Oprogramowanie Simcenter pozwala szybko przygotować taki model i skonfigurować odpowiednie parametry i atrybuty dotyczące zmęczenia. Możesz również oceniać wyniki symulacji, korzystając ze specjalistycznych narzędzi do postprocessingu, dzięki którym zrozumiesz przyczyny zmęczenia materiału i dowiesz się, jak ulepszyć swoją konstrukcję i usprawnić prowadzone testy już na wczesnym etapie projektowania.
W prosty sposób wykorzystaj nowe metody dopasowane pod kątem nowych materiałów, procesów produkcji oraz testów. Oprogramowanie Simcenter pozwala skonfigurować analizę zmęczeniową dla różnych rodzajów materiałów lub procesów wytwarzania.
Zastosowanie realistycznych obciążeń ma kluczowe znaczenie dla analizy wytrzymałości. Oprogramowanie Simcenter umożliwia wykorzystanie obciążeń pozyskanych z wielu różnych źródeł, na przykład z pomiarów fizycznych, wielobryłowych symulacji dynamicznych, dokumentacji obciążeń lub baz danych. Obciążenia mogą być oparte na domenie czasu lub częstotliwości, być losowe lub deterministyczne i obejmować jedno lub wiele zdarzeń.
Rozwiązanie Simcenter do analizy wytrzymałości, które oparto na 30-letnim doświadczeniu, pozwala skutecznie symulować niskocyklowe i wysokocyklowe zmęczenie materiału. W zależności od zastosowania wykorzystuje ono metody elementów skończonych oraz rozwiązania do analizy statycznej, dynamicznej i przejściowej, bez względu na ograniczenia solwera. Oprogramowanie oferuje również inteligentne algorytmy, które przyspieszają symulację oraz procesy przetwarzania równoległego.
Funkcje obliczeniowe oprogramowania Simcenter oparte na metodzie elementów skończonych w połączeniu z nowym solwerem wytrzymałościowym pozwalają poprawnie przeanalizować wpływ postępujących uszkodzeń i tworzyć odporne na uszkodzenia, lekkie projekty, które dobrze działają w warunkach obciążeń oz zmiennej amplitudzie. Takie podejście sprawdza się dla plastików wzmacnianych włóknami krótkimi i ciągłymi, a także materiałów klejonych.
Liczne spoiny punktowe oraz długie spoiny są elementem blach wykorzystywanych w konstrukcji nadwozia i zawieszenia pojazdu. Są również najbardziej narażone na awarie wynikające ze zmęczenia materiału. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci z dużą pewnością symulować wytrzymałość rozległych, elastycznych konstrukcji spawanych lub złożonych podsystemów. Narzędzie automatyzuje na przykład ocenę wytrzymałości spoin liniowych, co pozwala uniknąć żmudnego dostosowywania siatki elementów skończonych do wytycznych dotyczących spoin. Symulacje zmęczenia spoin punktowych opierają się na podejściu Rupp/LBF, CDH oraz specjalistycznym modelu JSAE, a także na podejściu szczegółowego modelowania naprężeń.
Siemens Digital Industries Software solutions help Fiat reduce overdesign and cut costs
See all Success StoriesUse machine learning to anticipate the impact of fatigue performance
Predicting the fatigue life of additive manufacturing (AM) materials is challenging, especially for structurally loaded safety-critical components....