Odrzutowiec startuje na pasie startowym.

Simcenter

Projektowanie z myślą o niezawodności i łatwości konserwacji

Skoncentruj się na projektowaniu pod kątem niezawodności i zapewnij rozwiązanie oparte na modelu, które łączy możliwości alokacji niezawodności, schematów blokowych niezawodności oraz analizy niezawodności/dostępności z wieloma metodologiami rozpraszania awarii.

Analiza symulacji oparta na cyklu życia produktu

Umożliwiaj inżynierom generowanie zaleceń projektowych i serwisowych na każdym etapie cyklu życia produktu w oparciu o analizę symulacyjną, którą można dostosować do określonego stanu projektu/konfiguracji operacyjnej.

Możliwości projektowania z myślą o niezawodności i łatwości konserwacji

Szacunkowe koszty konserwacji

Zapewnij możliwość analizy i badań handlowych kosztów utrzymania w oparciu o konfigurację projektu, powiązany profil misji, środowisko operacyjne i podejście do konserwacji. Ustal dokładne oszacowanie kosztów systemu, podsystemów i kluczowych zespołów zasobu, a następnie użyj go do porównania kosztów związanych z konserwacją przez cały okres eksploatacji dla alternatywnych koncepcji konserwacji.

Analiza kosztów konserwacji z poziomu oprogramowania Simcenter.

Przegląd efektywności konserwacji (MER)

Zidentyfikuj mało wydajne komponenty i zoptymalizuj bieżącą konserwację, nadając priorytet zawodnym elementom i optymalizując ich wydajność w procesie zarządzania konfiguracją przy użyciu metodologii konserwacji skoncentrowanej na niezawodności (RCM). Metoda MER oferuje potencjalne korzyści dotyczące kosztów, harmonogramu i korzyści techniczne w zakresie utrzymania złożonych platform.

Charakterystyka komponentów i optymalizacja, dane i grafika z oprogramowania Simcenter.

Alokacja niezawodności

Poznaj niezawodność od najwyższego poziomu aż do komponentów i części składowych systemu. Wykorzystanie określonych celów jako wymagań podczas procesu inżynierii systemu pozwala inżynierom niezawodnie projektować lub pozyskiwać elementy spełniające cele w zakresie niezawodności. Gdy elementy są później integrowane z szerszym systemem, napotyka się mniej odchyleń od celów niezawodności, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka przeprojektowania i kosztów.

Podział grafiki alokacji niezawodności z oprogramowania Simcenter.

Schemat blokowy niezawodności

Generuj analizy niezawodności bezpośrednio z cyfrowego bliźniaka ryzyka, umożliwiając analizę kontekstową w czasie rzeczywistym w celu śledzenia niezawodności projektu. Modeluj szeroką gamę złożonych konfiguracji, w tym szeregowe, równoległe, nadmiarowość gotowości, K/N i wykluczenie. Wykorzystaj zaawansowany aparat obliczeniowy, aby obliczyć niezawodność, dostępność, łatwość konserwacji i koszty cyklu życia.

Schemat blokowy niezawodności generowany za pomocą oprogramowania Simcenter.

Konserwacja skoncentrowana na niezawodności (RCM)

Wykonaj analizę RCM, aby zidentyfikować optymalny harmonogram konserwacji w oparciu o oczekiwane zużycie i przewidywaną niezawodność. Wygeneruj techniczną ocenę wykonalności i porównanie kosztów dla alternatywnych podejść do konserwacji, które można skonfigurować w celu integracji z procesami inżynieryjnymi organizacji. Zachowaj zgodność ze standardami branżowymi (na przykład MSG3, MIL 3034, SAE-JA1012) oraz wydajność i ekonomiczność na każdym etapie cyklu życia zasobu.

Wynik analizy konserwacji skoncentrowanej na niezawodności (RCM) z oprogramowania Simcenter.