Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryMedical Devices & Pharmaceuticals
“Personalized product innovation” through digitalization to meet market demands and reduce costs
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Kompozyty
Siemens Digital Industries Software Kompozyty
In the quest to make products lighter yet stronger, manufacturers are increasing their use of composite materials. It is also prohibitively expensive to create prototypes of products made from composites, so simulation must play a key role in the development of new products using laminate composite materials. Simcenter is at the leading-edge of composites analysis through continuous development of material models and element types. Simcenter speeds the entire process for simulating laminate composite materials through a seamless connection to composites design, accurate solvers and comprehensive post-processing.
In the quest to make products lighter yet stronger, manufacturers are increasing their use of composite materials. It is also prohibitively expensive to create prototypes of products made from composites, so simulation must play a key role in the development of new products using laminate composite materials. Simcenter is at the leading-edge of composites analysis through continuous development of material models and element types. Simcenter speeds the entire process for simulating laminate composite materials through a seamless connection to composites design, accurate solvers and comprehensive post-processing.
Jednym z podstawowych problemów związanych z wykorzystaniem materiałów kompozytowych jest wybór odpowiedniego procesu produkcji. Ta decyzja wpływa na wiele aspektów dotyczących ostatecznego produktu – koszt i tempo produkcji oraz dostępne funkcjonalności – ale potencjalnie może odbić się również na samej charakterystyce komponentu. Simcenter pozwala na symulację zjawisk występujących w procesie produkcji, np. utwardzania i krystalizacji. Dzięki Simcenter możesz projektować konstrukcje kompozytowe z uwzględnieniem wpływu końcowych odkształceń i naprężeń resztkowych, aby osiągnąć optymalne działanie produktów.
Simcenter przyspiesza cały proces modelowania analizy laminatów. Możesz szybko przygotować parametry MES odzwierciedlające projekt laminatów dzięki integracji z oprogramowaniem Fibersim firmy Siemens do projektowania kompozytów. Skuteczne funkcje edycji geometrii oraz tworzenia siatki pozwalają szybko stworzyć model analizy MES, który można wykorzystać w solwerach Simcenter lub narzędziach zewnętrznych. Następnie możesz wyświetlić uzyskane rezultaty bezpośrednio w środowisku Simcenter 3D i zdecydować o dalszych działaniach.
Ogromnym wyzwaniem w inżynierii konstrukcji kompozytowych jest zaprojektowanie odpowiedniej struktury i materiału, które będą w stanie poradzić sobie z obciążeniami i zagwarantują optymalne działanie. Analiza kompozytów z wykorzystaniem Simcenter pomoże Ci stworzyć odporny na uszkodzenia i lekki projekt. Opierając się na wieloletniej współpracy z firmami z branż, które często korzystają z materiałów kompozytowych, Simcenter udostępnia funkcje dokładnego modelowania różnych rodzajów uszkodzeń.
Simcenter Femap with Nastran is being used to optimize and verify the structure of first plane to circumnavigate the earth using solar power alone
Czytaj dalej See all Success StoriesSubskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]
Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.
Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.