Simcenter

Simcenter Studio software

Wszechstronne narzędzie wykorzystujące opatentowaną technologię dla inżynierów i analityków danych do tworzenia nowatorskich i topologicznie odmiennych architektur systemów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Zrzut ekranu pulpitu Simcenter Studio.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Studio?

Simcenter Studio generuje i ocenia architektury systemów we wczesnej fazie koncepcyjnej. Łączy symulację systemu, optymalne metody sterowania i uczenie się przez wspomaganie z najnowocześniejszym uczeniem maszynowym i naukowym stosem obliczeniowym w celu symulacji i oceny setek architektur.

Generowanie architektur systemowych oparte na sztucznej inteligencji
Generuj architektury systemu, określając wymagania i pozwól Simcenter Studio pomóc w odkrywaniu nowatorskich projektów. Oprogramowanie oparte na opatentowanej technologii sztucznej inteligencji (AI) generuje szeroką gamę architektur systemowych z przyjaznego dla inżynierii formalnego opisu modelu. Dzięki uniknięciu problemu utrwalania projektu przy użyciu systematycznego i powtarzalnego podejścia, zachowuje również niezbędną wiedzę we wczesnej fazie projektowania.

Podejmowanie decyzji projektowych z zastosowaniem notatników obliczeniowych do symulacji systemu
Oceniaj wygenerowane lub importowane architektury systemu za pomocą symulacji systemu z poziomu notatników obliczeniowych. Przyspiesz przebiegi oceny, automatycznie powielając i tworząc pulę symulacji systemu za pośrednictwem zaawansowanego interfejsu opartego na skryptach przy użyciu języka Python. Zbierz wszystkie wyniki w jednym pliku HDF5, aby ułatwić przetwarzanie końcowe. W ten sposób notatniki obliczeniowe umożliwiają powielanie i dokumentowanie decyzji projektowych.

Automatyzacja generowania sterowników w celu uzyskania realistycznych badań handlowych
Zautomatyzuj generowanie sterowników, aby stworzyć jak najdokładniejsze i najbardziej realistyczne badania handlowe na wczesnych etapach projektowania. Zastosuj podejście bezmodelowe dzięki uczeniu się przez wspomaganie lub podejście oparte na modelu poprzez optymalną kontrolę. Przeprowadź w pętli zamkniętej ocenę setek lub tysięcy wariantów, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Przewodnik po wyborze najlepszej architektury systemu
Zbierz wszystkich odpowiednich interesariuszy, aby przeprowadzić analizę wielu atrybutów za pomocą intuicyjnej aplikacji internetowej. Wykorzystaj sztuczną inteligencję do generowania zgodnych architektur i interaktywne narzędzie do filtrowania krzyżowego i rankingu tysięcy projektów. System rekomendujący może sugerować potencjalnie pomijane alternatywy z ogromnej przestrzeni projektowej. Skonfiguruj własne przepływy pracy, aby generować raporty specyficzne dla przypadku użycia w notatnikach obliczeniowych i umożliwić ukierunkowane dyskusje na temat poszczególnych projektów.

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

Dowiedz się, jak uniknąć blokady projektu dzięki inżynierii generatywnej architektur systemów.

FILM

Generowanie architektur systemowych oparte na sztucznej inteligencji

Podczas tego filmu zostaną poruszone następujące tematy:

  • Typowy proces rozwoju produktu
  • Wprowadzenie do inżynierii generatywnej
  • Omówienie środowiska Simcenter Studio