Simcenter

Simcenter Sound Camera system

Szybko wykrywaj niepożądane źródła hałasu i przyspieszaj rozwiązywanie problemów związanych z akustyką, aby poprawić jakość dźwięku produktu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Sprzęt mechaniczny wykorzystujący rozwiązanie Simcenter Sound Camera.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Simcenter Sound Camera?

Simcenter Sound Camera pozwala poprawić konstrukcję akustyczną Twojego produktu. Jej solidna, modułowa konstrukcja obsługuje wiele zastosowań związanych z lokalizacją źródeł dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości, zarówno w dalekim, jak i bliskim polu akustycznym. Dedykowane oprogramowanie pokazuje wyniki natychmiast po uruchomieniu. Zapewnia przejrzyste, graficzne wyniki, które są łatwe do interpretacji i udostępnienia. Aby uzyskać lepsze dane inżynieryjne, możesz również połączyć urządzenie Simcenter Sound Camera z oprogramowaniem Simcenter Testlab.

Szybsze rozwiązywanie problemów akustycznych
Ten modułowy, wysokiej jakości zestaw mikrofonów cyfrowych oferuje natychmiastowy przegląd źródeł dźwięku dla każdego obiektu generującego hałas. Jest łatwy w obsłudze zarówno przez okazjonalnych użytkowników, jak i ekspertów. Pomaga upewnić się, że pracujesz nad właściwym problemem, przyspieszając w ten sposób rozwiązywanie problemów akustycznych.

Zastosowanie zaawansowanej macierzy cyfrowej
System został zaprojektowany jako wszechstronne rozwiązanie, z ramionami, które można dodawać lub usuwać, co czyni go doskonałym narzędziem do pracy w różnych warunkach testowych. Cała elektronika jest zintegrowana z macierzą. Urządzenie jest bezpośrednio połączone z aplikacją za pomocą jednego kabla. Automatycznie mierzy odległość do obiektu źródłowego.

Dzięki lekkiej, aluminiowej konstrukcji matryca jest wytrzymała i odporna na wstrząsy, a jednocześnie można wygodnie trzymać ją w ręce podczas kampanii pomiarowej. Można ją łatwo i bezpiecznie transportować dzięki lekkiemu, ale wytrzymałemu opakowaniu.

Dostęp do interaktywnych analiz w czasie rzeczywistym
Simcenter Sound Camera pokazuje wyniki natychmiast po uruchomieniu. Wszystkie istotne informacje są wyświetlane w aplikacji zajmującej jeden arkusz w przejrzysty i graficzny sposób. Nie wymaga szkolenia. Oprogramowanie działające w czasu rzeczywistym jest wysoce interaktywne, umożliwiając zmianę zakresu częstotliwości, ustawień wyświetlania i metody uśredniania. Każda zmiana aktualizuje źródłowe mapy lokalizacji, co pozwala przyspieszyć analizę.

Jak lokalizacja źródła dźwięku pomaga chronić słuch górników

Rozwiązanie Simcenter znacznie skróciło czas testowania i pomiaru, obniżyło koszty i pomogło firmom z branży górniczej szybciej i wydajniej uzyskać bezpieczniejsze środowisko pracy.

Możliwości rozwiązania Simcenter Sound Camera

Lokalizacja źródła dźwięku

Dokładnie, intuicyjnie i szybko wizualizuj źródła dźwięku za pomocą rozwiązania Simcenter Sound Camera. Pozwala natychmiast zapewnić, że koncentrujesz się na dominującym problemie dotyczącym hałasu. Nasze modułowe cyfrowe i analogowe zestawy mikrofonów obsługują szeroki zakres zastosowań, od rozwiązywania problemów akustycznych po klasyfikację mocy dźwięku i testy aeroakustyczne w tunelu aerodynamicznym.

Dowiedz się więcej o lokalizacji źródeł dźwięku
Obejrzyj webinar

Inżynier zajmujący się lokalizacją źródła dźwięku za pomocą rozwiązania Simcenter Sound Camera.