Przejdź do treści

Perform robust and reliable end-of-line testing during manufacturing

Simcenter Anovis

Simcenter Anovis można łatwo zintegrować ze stanowiskami testowymi na końcu linii (EoL) lub liniami produkcyjnymi i w ten sposób zapewnić wysoką jakość produktu oraz procesu. Nasz system kontroli jakości łączy niezbędne czujniki, precyzyjny sprzęt do rejestrowania dźwięków i drgań, funkcje inteligentnej analizy sygnałów oraz elastyczne oprogramowanie sterujące stanowiskiem testowym. Pozwala to prowadzić szczegółowe testy i formalnie wykazać, że dana część odpowiada specyfikacjom, a maszyna działa w bezpieczny sposób.

Niezawodność oceny gwarantują standardowe metody analizy systemu pomiarowego (MSA) znane z procesów zapewnienia jakości (QA). Dzięki innowacyjnym algorytmom, które wykrywają usterki na podstawie dźwięków i drgań oraz łączą funkcje automatycznej adaptacji z tradycyjnymi pomiarami NVH, Simcenter Anovis w kilka sekund może automatycznie zidentyfikować anomalie występujące w procesie lub produkcie.

Nasze sprawdzone procedury testowe zostały opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zapewniają jak najkrótszy czas trwania cyklu. Ustandaryzowany system można z łatwością wykorzystać w dużej liczbie zastosowań motoryzacyjnych: końcowych testach maszyn wirujących, nieniszczących testach komponentów uwzględniających badania rezonansu akustycznego oraz monitorowaniu maszyny produkcyjnej z analizą dźwięków i drgań.

Simcenter Anovis

Simcenter Anovis można łatwo zintegrować ze stanowiskami testowymi na końcu linii (EoL) lub liniami produkcyjnymi i w ten sposób zapewnić wysoką jakość produktu oraz procesu. Nasz system kontroli jakości łączy niezbędne czujniki, precyzyjny sprzęt do rejestrowania dźwięków i drgań, funkcje inteligentnej analizy sygnałów oraz elastyczne oprogramowanie sterujące stanowiskiem testowym. Pozwala to prowadzić szczegółowe testy i formalnie wykazać, że dana część odpowiada specyfikacjom, a maszyna działa w bezpieczny sposób.

Niezawodność oceny gwarantują standardowe metody analizy systemu pomiarowego (MSA) znane z procesów zapewnienia jakości (QA). Dzięki innowacyjnym algorytmom, które wykrywają usterki na podstawie dźwięków i drgań oraz łączą funkcje automatycznej adaptacji z tradycyjnymi pomiarami NVH, Simcenter Anovis w kilka sekund może automatycznie zidentyfikować anomalie występujące w procesie lub produkcie.

Nasze sprawdzone procedury testowe zostały opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie i zapewniają jak najkrótszy czas trwania cyklu. Ustandaryzowany system można z łatwością wykorzystać w dużej liczbie zastosowań motoryzacyjnych: końcowych testach maszyn wirujących, nieniszczących testach komponentów uwzględniających badania rezonansu akustycznego oraz monitorowaniu maszyny produkcyjnej z analizą dźwięków i drgań.

Robust and reliable end-of-line testing using Simcenter Anovis

This product promotion video explains how Simcenter helps manufacturers bring more reliable products faster with its robust and reliable end-of-line testing solution - Simcenter Anovis. It combines all necessary sensors, accurate sound and vibration signal recording hardware, smart signal analysis and flexible interfaces to test bench control software. Simcenter Anovis is integrated with all end-of-line test benches.